AS-i Safety

Fältbussystemet AS-interface tog sin början på 90-talet. System var ett resultat av ett samarbete mellan flera komponenttillverkare för maskinstyrning. Tanken var ett bussystem på komponentnivå där målet var enkelhet och flexibilitet. Systemet lanserades och efter det har många nya och innovativa idéer tillkommit.

Hur fungerar bussystemet AS-interface?

AS-i systemet utmärker sig med sin gula speciella kabelprofil. Kabeln förbinder alla sensorer, givare, ställdon, magnetventiler mm på nätverket till ett överordnat system. Ingående komponenter i ett system kan vara både ickesäkra och säkra produkter, dvs. både drift-och säkerhetsrelaterade produkter kan blandas i ett nätverk. Bussystemet drivs enligt principen Master-Slave där varje I/O nod svarar mot en master. Kommunikationen sker i den gula kabeln vilken också förser noder med matningsspänning.

AS-i förenklar systemkonstruktioner

Både då systemet planeras och installeras ger AS-i systemet fördelar. Ett enda nätverk kan övervaka och styra olika arbetszoner. Zonerna kan också vara oberoende av varandra, trots att de styrs och är inkopplade mot samma övergripande system.

Varför är AS-i Safety så bra ur säkerhetssynpunkt?

Den enkla inkopplingen mot en kabel gäller även för säkerhetskomponenter. Därmed är risken för felkoppling minimerad. Varje säkerhetsnod/säkerhetsprodukt har en egen adress på AS-i bussen och dessutom en unik säkerhetskod. Fördelen med säkerhet inom AS-i är också att det är lätt att införa förändringar utan större kostnader jämfört med traditionella säkerhetssystem som kräver ny kabeldragning från elskåpet för varje nytt skydd.

Anslutning av säkerhetsprodukter

Till AS-i kabeln kan säkerhetsprodukter anslutas separat eller via anpassningsenheten Urax. Vissa komponenter har en inbyggd AS-i nod och ansluts via en M12 anslutning direkt på den gula AS-i kabeln. Traditionella produkter utan inbyggd AS-i nod behöver anslutas via säkerhetsnod Urax. I båda fallen bibehålls högsta säkerhetsnivå.

Pluto AS-i, en säkerhets-PLC för AS-i Safety

Pluto AS-i är en säkerhets-PLC anpassad för AS-i Safety konceptet. Pluto AS-i har samma egenskaper som en standard Pluto säkerhets-PLC och fungerar på samma sätt men har en AS-i buss. Likt en standard Pluto är Pluto AS-i ett All-Master system med egen säkerhetsbuss och den är anpassad för dynamiska och statiska säkerhetskretsar där ingångar och annan information delas över bussen. Pluto AS-i kan fungera som en säkerhetsmonitor på AS-i bussen eller som både master och säkerhetsmonitor samtidigt. Pluto AS-i kan även användas som en I/O styrenhet. 
PlutoAS-i-system

Vårt erbjudande för AS-i safety

Select region / language