Eden är en beröringsfri säkerhetsgivare som används vid övervakning av t.ex. dörrar, luckor och säker positionsövervakning.
Eden består av två delar: Adam och Eva. Adam känner Evas närvaro utan mekanisk kontakt och därför utan slitage. Edens kompakta storlek och möjligheten att montera den i 360° gör att den kan användas i de flesta tillämpningar.
Det finns olika modeller av Eden för olika typer av kontrollmoduler. Alla modeller av Eden gör det mycket enkelt att uppnå PL e, ofta med färre komponenter än andra lösningar.
Alla Eden-modeller har en IP67-/IP69K-klassifiering.
Den nya Eden C-modellen har lackat kretskort för ökad motståndskraft i krävande miljöer. Den är särskilt lämplig vid snabba temperaturförändringar, t.ex. vid nedspolning och tvättillämpningar inom livsmedelsindustrin.
Fördelar
- Flexibel montering, 360°
- Seriell anslutning enligt kat. 4
- Klarar krävande miljöer
- Färre kablar med lokal återställningsfunktion
- Unik kodning vid hög risk för fusk
- Lättare felsökning med omfattande LED-indikering, informationssignal och statusbuss.
Egenskaper
- Avstånd: 0 till 15 mm
- 360°-montering
- IP69K
- M12-kontakt
- Modeller med högsta kodning
- Eden C: Lackat kretskort, upp till 95 % luftfuktighet, -40 till +70 °C med snabba temperaturförändringar.