Ljusbågsvakt Arc Guard System™ TVOC-2

Säkerhet för dina mest värdefulla tillgångar

TVOC-2 är ett optiskt ljusbågsvaktssystem som tillsammans med en brytare på inkommande sidan avsevärt kan begränsa skadorna på personal och utrustning i händelse av en ljusbågsolycka. 

TVOC-2 ljusbågvakt bygger på den välkända TVOC-konstruktionen och är branschstandard på flera viktiga marknader, en standard som skyddar människor och verksamheter världen över. 

Fördelar

  • Ökad säkerhet för personal och utrustning
  • Produktionsbortfall minimeras, ger bättre driftsäkerhet och tillförlitlighet
  • Lättläst användargränssnitt 
  • Användarvänlig startmeny 
  • Kan lätt byggas ut med upp till 30 optiska sensorer, alternativt 20 övervakande sensorer
  • Förkalibrerade optiska sensorer
  • Fiberoptiska sensorer är okänsliga för EMC-störningar

Egenskaper

  • Montering på DIN-skena eller vägg
  • Displayen kan monteras på paneldörren
  • Certifierad enligt standard SIL-2 för funktionssäkerhet
  • Matningsspänning: 100-240V AC/ 100-250V DC eller 24-48V DC
  • Modbus RTU kommunikationsprotokoll
  • 3 st IGBT trippkontakter – signal till brytare inom 1 ms
  • Konfigurerbarhet för selektiv tripp av specifikt område beroende på var ljusbågen uppstår
TVOC_2

Vill du ha produktinformation eller service?

Aktuellt

Produkter och dokumentation

Relaterade erbjudanden

Select region / language