Arc Guard System™ TVOC-2

 

En değerli kaynaklarınız için emniyet

Ark patlaması, elektrik tesisatlarında ilgili personele ve ekipmana ciddi zarar verebilecek en tehlikeli olaylardan biridir. Bir ark patlaması meydana geldiğinde, açığa çıkan enerji miktarı ile doğru orantılı olduğu için enerji kesilene kadar geçen süre en kritik faktörlerden biridir. Ark patlaması olayındaki enerji, bir ark patlamasının ne kadar hasara neden olacağını belirler. ABB, piyasadaki en hızlı tepki süresine sahip eşsiz bir optik ark patlaması azaltma cihazı olan Arc Guard System™ TVOC-2 ile elektrik emniyetinde liderdir. TVOC-2, meydana gelen bir ark patlamasından gelen ışığı algılar ve devre kesiciye 1 milisaniyede açma sinyali gönderir. ABB'nin Emax 2 devre kesiciyle birlikte toplam ark hatası giderme süresi 50 ms'den azdır.

Pano, TVOC-2'nin istenmeyen açma yapmasına neden olabilecek güçlü ışığa maruz kalıyorsa, ikinci bir koşul olarak akım eklenebilir. CSU-2 akım algılama ünitesi, TVOC-2 için bir aksesuar olup bir ark patlaması ile ilişkili akım artışını algılayacaktır.

Başlıca faydaları

  • Personel ve ekipman için arttırılmış emniyet
  • Bir ark patlamasından sonra yaşanan tesis duruş süresini en aza indirir
  • Algılayıcı kablolar kalibrasyon gerektirmez, güvenilir fonksiyonellik ve hızlı kurulum sağlar
  • Pano kapsamını artırmak için tek bir TVOC-2'den 30 adet algılayıcı kablo bağlanabilir
  • Hızlı ve güvenilir kurulum için Rogowski teknolojisine sahip akım sensörleri

Başlıca özellikleri

  • IEC 61508 ve IEC 62061'e göre SIL-2 sertifikalı olup son derece güvenilir fonksiyonellik sağlar
  • Modbus RTU haberleşme protokolü
  • ABB Ability™ Energy and Asset Manager bulut platformuna entegre
  • Ekip Connect 3 konfigürasyon aracında mevcut
  • CSU-2 ile birlikte, hem ışık hem de akım kullanılır ve devre kesiciye 2 ms'den daha kısa süre içinde açma sinyali gönderilir
  • CSU-2, kendi kendini denetleyerek kullanıcıyı arızalı akım sensörleri hakkında bilgilendirir
podcast

Destek veya satış bilgisine mi ulaşmak istiyorsunuz?

Öne Çıkanlar

Daha fazla bilgi

İlgili ürünler

UFES Ultra Hızlı Topraklama Anahtarı

Ürünler ve İndirilebilenler

Ürün bilgileri
Belge indir
Yapılandırıcı
Loading documents

TVOC-2


Arc Guard TVOC-2, DIN rayına veya vidaya monte edilebilir.

Fabrika kalibrasyonu, kurulum süresini ve sahada yapılan hatalı kalibrasyon riskini azaltır.

Sağda, nasıl göründüğünü görmek için TVOC-2'yi döndürebilirsiniz.
  • Bize ulaşın

    Web talebinizi iletin biz size ulaşalım

    Bize ulaşın
Select region / language