MNS-MCC
İşinizi canlı tutar
ANSI / NEMA / UL için MNS-MCC, alçak gerilim motor kontrol merkezi, 30 yılı aşkın deneyimin sonucudur.
MNS-MCC motor kontrol merkezi, mümkün olan en yüksek esnekliği elde etmek için, 4000A’e kadar yatay ve 1600A’e kadar dikey veri yolu ile takılabilir, çekmeceli ve tam boy ünite teknolojisi sunar.
En yüksek güvenlik, kurulum ve bakım kolaylığı, güvenilirlik ve esneklik için tasarlanan MNS-MCC, kullanıcılara maksimum kesintisiz çalışma süresi sağlar.
Benzersiz ve yenilikçi tasarımı, alçak gerilim motor kontrol merkezleri için ark flaş korumasında çıtayı yükseltir.
MNS-MCC, hem normal işlemleri hem de bakım işlemlerini gerçekleştirirken operatörlere en yüksek güvenlik ve verimliliği sağlayan endüstri lideri özellikler sunar.
Başlıca faydaları
- Güvenli ve güvenilir
- Kullanımı kolay
- Esnek yapılandırmalar
- Bakımı kolay
Başlıca özellikler
- 480V’ta 100kA ve 600V’ta 65kA’e kadar
- 4000A yatay veriyolu; 1600A dikey veriyolu mevcut
- 600V 65kA için ANSI C37.20.7'ye göre ark korumalı