Manuel transfer şalterleri
Ağır sanayi tipi performans
ABB, 16 ile 3200 Amper arasında geniş bir aralıkta manuel komütatörler sunmaktadır. Manuel transfer şalterleri üç farklı geçiş tipine sahiptir: Açık, hızlı veya kapalı.
Zorlu koşullarda güvenilir
ABB transfer şalterleri, ağır sanayi uygulamaları için son derece uygundur. Tropik ortamlarda kullanım için son derece uygun olan, 600 V üzerinde CTI (karşılaştırmalı izleme endeksi) ile donatılmışlardır.
Enerji verimliliği
Anahtarlarımız, daha yüksek sınıflarda dahi gerçek bir tek kutuplu konstrüksiyon ile gelir ve (güç hattı başına bir hat) güç kaybını azaltarak enerji tüketimi açısından tasarruf sağlar. Tüm seri boyunca kutup başına tek bir terminal olması, bağlantı sağlamak için ek sabitleme setleri kullanma gereğini ortadan kaldırır.
Alan tasarrufu
Ayarlanabilir bir periskopik dahi içerebilen modüler ve esnek konstrüksiyon, kutupların ve kolların farklı düzenlemelerine olanak sağlayarak, size müşterileriniz için benzersiz yer tasarrufu çözümleri yaratma fırsatı sunar.
Küresel bulunabilirlik
Geniş kapsamlı manuel transfer şalteri yelpazemizi tamamlamak adına 160 ila 800 Amper güç aralığında UL / CSA sertifika standartlarına göre tasarlanmış açık geçiş manuel transfer şalterleri sunuyoruz.