Otomatik transfer şalterleri

Güç kaynakları arasında anlık otomatik geçiş

ABB, 160 ila 1600 Amper aralığında geniş bir yelpazede otomatik transfer anahtarları (ATS) sunmaktadır. Onları endüstriyel tesisler, havaalanları ve veri merkezleri gibi farklı uygulamalar için uygun hale getiren özellikleri ve işlevleri bulunur.


Kolay kurulum
ABB'nin tüm ATS ürünleri, OMD ünitesinin teslimattan önce fabrikada önceden monte edildiği, kullanıma hazır bir çözüm olarak teslim edilir.
Otomatik transfer anahtarını oluşturmanıza izin vermek için kontrol ünitelerini ve motorlu transfer anahtarlarını ayrı bileşenler halinde satın almak da mümkündür.

Güvenlik ve koruma
ABB’nin otomatik transfer anahtarları ile bir kol aracılığıyla güvenli ON LOAD (yük altında) işlemler her zaman kolay ve hazırdır.
Anahtarlarımız ayrıca istenmeyen operasyonları O pozisyonuna getirme olasılığı gibi birçok başka güvenlik özelliği ile donatılmıştır.

Zorlu koşullarda güvenilir
Otomatik transfer anahtarı çözümünüzün herhangi bir test yapmanıza gerek kalmadan beklendiği gibi çalıştığından emin olabilirsiniz.
Tüm çözüm ABB tarafından test edilmiştir ve IEC60947-6-1 standardına göre tüm gereksinimleri karşılaması garanti edilmektedir.

Optimum arayüz
Sizin için yüksek bir performans seviyesi ve kolay bir kullanıcı deneyimi sağlamak, bizim için büyük önem taşımaktadır.
Sekiz dilde kullanılabilen menüler içeren bir LCD ekran ile kullanım her zamankinden daha kolay hale getirildi.

Destek veya satış bilgisine mi ulaşmak istiyorsunuz?

Öne çıkanlar

Tekliflerimiz

Araçlar ve Destek

İlgili ürünler

Select region / language