Motorlu transfer şalterleri

Motor fonksiyonlu kesintisiz güç kaynağı

ABB, 40 ile 3200 Amper arasında geniş bir yelpazede açık geçiş motorlu transfer şalterleri sunmaktadır. Görsel olarak yeniden tasarlanan motorlu transfer şalterlerimizin tümü, açık kullanım talimatlarına sahip yeni bir kapak ve geliştirilmiş motor operatör performansı ile donatılmıştır.


Kolay kurulum
ABB motorlu transfer şalterlerinin kurulumu hızlı ve kolaydır.Gerilim algılama konnektörleri, baralara delik açmaya gerek olmadığı için zamandan tasarruf etmek üzere tasarlanmıştır. Ayrıca, kontrol ve güç kabloları vidalı olarak monte edilir, taşıma sırasında bile sıkı bir şekilde sağlanan güvenli ve güvenilir bir bağlantı sağlar.

Güvenlik ve koruma
Anahtarlarımız, iki asenkron güç kaynağının izolasyonunu sağlayan, mekanik kilitleme gibi kapsamlı bir dizi dahili güvenlik özelliğine sahiptir. Bu, aralarında kısa devre oluşma riskini ortadan kaldırır. Motorlu transfer şalterleri ayrıca acil durumlarda manuel kullanım için bir kol ile donatılmıştır.

Zorlu koşullarda güvenilir
Sizin için yüksek bir performans seviyesi sağlamak, bizim için büyük önem taşımaktadır. Yüklü anahtarın uzaktan çalıştırılması gerektiği transfer anahtarı uygulamalarında, dayanıklılık gereksinimlerinin belirlenmesi için IEC 60947-6-1 standardına göre test yapılarak yeterli dayanıklılık sağlanmıştır.

Alan tasarrufu
ABB, tüm kurulumlar için kompakt ve uygun maliyetli bileşenler sunar. Ortalama olarak, motorlu transfer anahtarları piyasadaki diğer benzer ürünlerden %20 daha küçüktür.

Destek veya satış bilgisine mi ulaşmak istiyorsunuz?

Öne çıkanlar

Araçlar ve Destek

İlgili ürünler

Select region / language