Bullet® Quick connect 防水接头

Select Language
  • English
  • français
  • 中文

专为满足坚固、可重复使用的非金属防水接头的需求而设计

Bullet® Quick connect™ 可以快速有效地将接头安装到接线盒或开关柜中,无需进入外壳内部,大大加速了安装过程!

得益于旋转机构和内置尼龙锁定机构带来的安装速度和便利性,Bullet Quick-Connect接头成为盘柜厂和大型安装公司的理想选择,因为安装便利并不会降低性能。

产品特性和客户受益:

  • 一体式接头(无需锁紧螺母)
  • 安装快速简便,无需进入内部
  • 耐腐蚀
  • 连接器装配到导线管上时无需拆卸
  • 提供双密封装置
  • 旋转机构可实现快速简便的安装
  • 采用细长格兰螺母型材来提供额外的应变消除,可实现90度拉拔, 并提供操作便利的手柄
  • 设计有连接器套圈,用于承受导管内径的变化,并且允许现场切割导线管
  • 符合冷冲击的行业标准

产品应用:

  • 在将防水非金属导线管(UL B型)端接到接线盒时,提供防水密封
  • 适用于盘柜厂和大型安装公司

构造/材料/表面处理:

  • 本体格兰:稳定的耐候热塑性材料
  • 摩擦垫圈
  • 材料可燃性等级:UL94-V2
Bullet liquidtight fittings_396

相关产品

  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们
Select region / language