XTRA FLEX® B型导线管为各种应用和环境提供了灵活、轻质和防水性的完美组合。其外层光滑、防日晒、耐油,已获得户外使用认证。
光滑的内层使穿线变得更容易,安装更轻松。我们的主要目标是提供解决关键运营问题的解决方案,使您能够专注于工厂的可持续性、成本、质量、灵活性、安全性和监管难题。
产品特性和客户受益:
- 即使在狭小、拥挤的空间内,同样能快速安装
- 内表面光滑,方便穿线
- 护套光滑 - 已获得户外使用认证,防日晒,耐油
- 经测试符合CSA和UL要求
- 重量轻,具有防水性
- 以1英尺为间隔标记,便于快速、轻松地进行测量
- 已获准直接埋设使用
- 工业级 - UL®认证/ CSA认证
- 温度范围: -18°C 至 +105°C (-2°F 至 +221°F)
- UL1660 可燃性等级
产品应用:
- 机床
- 电机连接
- 食品加工设备
- 电线管道延伸件
- 控制台中的传感器和微动开关接线
构造/材料/表面处理:
- PVC(聚氯乙烯)挤出光滑护套
- 喷墨打印防护等级和技术信息
- 1/8到2”的全系列常用尺寸
- 颜色:标配黑色,可选灰色