EasyLine (XLP) 熔断器式隔离开关(方形)


熔断器式隔离开关 EasyLine 系列包含 1、2、3 和 4 极方案,额定电流范围 100 A - 630 A。所有单元都适用于交流电压;1 极和 2 极系列还可用于直流电压。


框架自 00 0至 3(100A - 630A)的 3 极产品不仅可以单独使用,而且可以通过一个安装简便的母排适配器应用于配电系统。可以提供相中心间距 60 mm 的母排适配器。整个 EasyLine 系列的产品坚固耐用、设计统一、用户友好,而且操作安全。闭合时前端防护等级达 IP30,打开时为 IP20。


主要优势

  • 易于安装
  • 操作简便
  • 实用且现代化的设计
  • 设计坚固耐用
  • 高度确保人身安全
  • 宽系列的电缆接线端子和卡装附件

主要特性

  • 额定电流:100 A - 630 A
  • 单极和 2 极 XLP
  • 产品的额定工作电压:220-440 V DC / -690 V AC
  • 3 极 XLP 的额定工作电压达 690 V AC,4 极 XLP 达 500 V AC
  • 与市场上同类产品兼容,可替换
  • 通过形式实验,满足 EN/IEC 60947-3


想了解更多产品和服务信息?




相关产品




产品及文档一览

Select region / language