熔断器类产品

简单、可靠、经济


ABB 的熔断器类产品包括在低压配电网络中以熔断器作为短路和过载保护的各类产品。适用于工业、住宅和办公楼宇中的变电站、电缆分支箱(CDC)、紧凑型箱式变电站(CSS)中的低压配电箱和配电盘。


产品系列包括:
熔断器式隔离开关:EasyLine、FastLine 和 InLine II
隔离开关熔断器组:SlimLine XR



想了解更多产品和服务信息?



产品系列





FAQ

产品问答

熔断器式隔离开关(条形),如要单极操作是否是选1P产品?
是的。实际是3相的,1P是每极单独操作。


变频器是不是可以用XLP熔断器式隔离开关进行保护?
(1)变频器回路谐波电流较大,XLP的熔芯紧固与外壳闭合有关,熔芯接触面易发热。
(2)建议选用隔离开关熔断器组OS


XLP熔断器式隔离开关是否可以带载操作?
可以


XLP型号中的000/00/1/2/3分别代表什么意思?
可安装的熔断器规格(根据 DIN 43620 / IEC 60269-2-1)


XLP熔断器式隔离开关最大的额定工作电流是多大?
630 A



相关产品



网上商城

Select region / language