用于安全应用的AFS接触器

帮助您提高系统安全性

AFS接触器专为机器安全应用而设计,已在工厂安装好触点模块(机械联锁和镜像触点),是监控和控制电路的理想选择。使用ABB’的全套安全部件,能更方便地构建保护系统。 

主要优势

  • 符合主要的安全标准EN ISO 13849和EN 62061,为机械和设备的安全使用保驾护航
  • 通过工厂安装的辅助触点保证接触器状态
  • 采用黄色外壳,便于安全链的识别
  • 使用FSDT和Sistema工具提供的安全值,可简化设备安全级别的计算

主要特点

  • 最高可达到400 kW - 400 V AC-3, 600 hp - 480 V和1050 A - 690 V AC-1, 900 A - 通用用途
  • 提供整个产品系列的B10d值
  • 某些带PLC接口的AFS接触器的快速分断时间低至20ms
  • 为镜像和机械联锁触点提供第三方证书a 
  • 低能量辅助触点的最小开关容量为12 V,3 mA 10-7
  • 内置浪涌抑制功能


AFS-family

想了解更多产品和服务信息?

安全工具链接(英)
新的互动式产品样本“电机保护和控制” (英)



相关产品

Select region / language