MS / MO 系列电动机保护用断路器

更完备的电动机保护方案


MS / MO 系列电动机保护用断路器是用于主回路的机电一体化保护装置。它们主要用于手动接通/分断电动机,并提供无熔丝短路、过载和缺相保护。

无熔丝电动机保护用断路器保护方案不仅可以节省成本和空间,而且可以确保短路时能快速响应,在几毫秒内便可将电动机分断。电动机保护用断路器与接触器配合设置使用。


主要优势

  • 设计紧凑
  • 可与 ABB 接触器匹配,进行高效地规划、安装
  • 对于直接起动方案,可通过简单的连接件确保电气和机械连接
  • 通过对电动机进行可靠保护,可减少停机和故障处理时间
  • 通过对电动机进行可靠保护,降低维护成本
  • 附件丰富齐全:汇流排、辅助触头、信号触头等

主要特性

  • 手动控制、短路保护和过载保护
  • 过载保护的电流设置可调,带磁脱扣指示
  • 隔离功能
  • 温度补偿
  • 通过欠压脱扣器或分励脱扣器远程控制
  • 短路分断能力 Ics:最高100 kA


motorprotection

想了解更多产品和服务信息?

EPLAN


Loading documents


相关产品



Select region / language