ABB ESB 静噪建筑用接触器可提供 16 至 100 A 的宽电流范围,且附件安装无需工具,被广泛用于建筑物中的照明、供暖、通风、电机、泵的开关和控制。该系列接触器采用创新的静噪交/直流线圈,可在噪声敏感的环境中安静、可靠地运行,让用户倍感静心、安心。
主要优势
- 强大的灯控能力
- ESB16 … ESB100 系列静音且低功耗
- 相比于工业用接触器,大大降低占用空间
- AC/DC一体式线圈减少产品品种,简化库存
主要特性
- 最高规格 100 A 400 V AC-1 或 AC-7a,包含 2 到 4 极版本
- 接触器和附件按照 System pro M 系列和 ABB 的模块化 DIN 导轨组件设计
- 静噪运行,低功耗和集成的过压保护
- 提供各种触点组合和附件
- 无需添加额外保护设备,即可防止接触器受到远程雷击和过电压