GF 和 GAF 系列直流电路用接触器专门设计用于切换直流回路,最高可达直流 1000 V。由于切断高效,本产品是市面上较为紧凑的系列之一。另外,我们的标准 AF 接触器也可用于控制直流 850 V 及以下电压范围的场合
主要优势
- 紧凑而现代感的设计
- 通过 IEC 及 UL 认证
- 全球销售并全球售后支持
- 在各类电网中可靠如一
主要特性
- 最高规格 2000 A,1000 V 直流
- GAF 基于成熟的 AF 技术制造而成
- 控制电压范围宽(例如 100-250 V AC/DC)
- 带 PLC 直接控制接口,24 V DC - 100 Ma
- 内置浪涌抑制功能