CPX 系列控制与保护开关

一体化全能型控制与保护开关

CPX 系列是 ABB 推出的一体化全能型控制与保护开关。该系列产品在单一电器上实现了断路器、接触器、热继电器、剩余电流动作断路器及电动机保护器等多种电器的主要功能。CPX 系列控制与保护开关可广泛应用于建筑中的照明、风机、空调、消防及给排水泵等电气控制与保护系统。目前有 CPX100 和 CPX-C 两个系列。


主要优势

  • 单一电器原件上实现了控制与保护功能
  • 包含多种保护功能,全方位保护负载安全运行
  • 生命周期预警,显示开关动作次数 方便维护
  • 将电源与电动机直接相连,减少装配及维护工作量
  • 结构简单零部件少,提高产品可靠性,故障率低
  • 产品外形尺寸一致,选型简单方便
  • CPX-C 具有通讯功能和机体温升显示

主要特性

  • 断路器功能:具有短路瞬时动作和短路短延时保护等功能,可在 10 ms 内完全分断相应级别规定的短路电流,限流系数小于 0.4。额定运行短路分断能力最大可达 35 kA。
  • 接触器功能:额定工作电压 400 V、额定工作电流为 1.2-125 A,并在 AC43 和 AC44 使用类别下无需降容。
  • 热继电器与过流继电器功能:具有完善、合理、连续的三段保护功能和电动机定时限起动保护功能,过载保护模型采用双时间常数指数方程,能与被保护对象的允许过载特性相匹配,动作准确、可靠。
  • 电动机保护器功能
  • 剩余电流动作断路器功能:具有反时限剩余电流保护特性。
  • 起动器功能:可代替接触器和热继电器组合的起动器,控制电动机的直接起动。
  • 产品生命周期预警功能:运行中记录并显示开关的累计操作次数。
  • 故障记录与显示功能:当系统发生故障时,开关能自动识别、存储和记录故障类型,并予以显示,便于用户排除故障。
  • 预警功能:可以根据用户需要打开或关闭预警功能,当设备过载运行温升达到预警门限时,开关发出预警信号,便于及时排除故障。
  • 检测和显示功能:在运行中实时检测三相绕组的电流值、电压值和剩余电流值(L 型产品),并循环显示检测结果。
  • 缺相、三相不平衡保护功能
  • 过压、欠压、失压保护功能
CPX, 控制与保护开关, ABB

CPX系列样本





FAQ

产品问答

CPX系列控制与保护开关是否可以实现互备自投功能?
可选用2台配合使用 


对于双速风机的控制如何选用CPX产品?
可选用2台配合使用


CPX系列控制与保护开关剩余电流保护功能的范围?
20-50mA、100-500mA


CPX系列控制与保护开关标准配置几个辅助触点?
标准配置2开2闭,也可选配4开4闭。


CPX系列控制与保护开关是否有过载报警不跳闸的功能?
有,可选用消防型产品。


CPX-C系列控制与保护开关可以实现哪些功能?
CPX-C开关具有过载、起动、短路短延时、短路瞬时、缺相或三相不平衡、剩余电流保护、过压和欠压保护功能。


CPX系列控制与保护开关是否可以实现通讯功能?
CPX-C可以实现


CPX系列控制与保护开关的电流范围是多少?
1.2A - 125A



产品参数及参考资料

产品参数
资料下载
Loading documents



相关产品





Select region / language