软起动器

电动机起动至关重要


ABB 的软起动器可保护电动机不受电气应力影响,从而延长电动机寿命。采用传统起动方法会在电动机上产生大量应力,而软起动方式则可以对起动电流进行优化。软起动器内置多种电动机保护功能,可有效确保您的电动机安全。ABB 的软起动器安装友好,易于使用、学习,从而可以减少您的装配和起动时间。软起动器将您所需要的功能(从旁路接触器到过载保护等)集成到一个单元中,因此一台软起动器便可构成紧凑完整的起动方案。 此外,ABB 的软起动器还具有许多面向具体应用的特殊功能,可帮助您极大地提高生产力。除了软起动,您还可以享用转矩控制、水泵清洁及许多其他功能。


主要优势

  • 确保电动机可靠性
  • 提高安装效率
  • 提高应用场合的生产效率

主要特性

  • 产品系列:PSTX,PSE,PSR
  • ABB 软起动器可以涵盖 3 A - 1810 A 的电动机应用
  • 降低起动电流,减小对电动机和网络的电气应力
  • 安装设置简单快速,只需占据很小的空间
  • 降低对机械设备的机械磨损和损害


PSE PSTX PSR_presentation

想了解更多产品和服务信息?



产品系列




产品及文档一览

工具
产品
文档
Loading documents


相关产品



  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们
Select region / language