软起动器PSTX,如何实现主回路接触器吸合软起动器同时起动。
(1)需另加一个中间继电器将触点连接于起动回路中。
(2)样本和使用说明书中均有接线图纸。
ABB软起动器采用内接法应用时,起动电流通常是电机额定电流的几倍?
采用内接法时,软起动器的可控硅是接在相间,通过的电流与外接法的线电流是1/√3的关系,也就是只有线电流的0.58倍。
标配了电机过载保护功能的ABB软起动器系列有哪些?
(1)PSE
(2)PSTX
软起动器常见应用的负载类型有哪些?
风机、水泵、传送带、压缩机。
软起动器PSTX的跛行模式是什么意思?
跛行模式:允许软起动器在某一相晶闸管短路时还可以正常起动电机。
软起动器PSRC推荐用于什么负载?
压缩机负载
在软起动回路中是否可以使用断路器进行保护?
(1)使用塑壳断路器可以达到1型(Type1)协调配合要求。
(2)如需实现2型(Type 2)协调配合,必须使用半导体熔断器 。
软起动器PSTX接了外置旁路后,是不是就没有保护了?
是的
软起动器PSR必须与MS116配合吗?
可以单独使用,如果需要过载/过流保护,可以使用MS或者其他保护设备。
软起动器的通信控制和端子控制之间是否需要设置本地和远程转换开关?
面板按键和可编程输入都即可设置
软起动器标配内置旁路接触器,如外接旁路应用是否会有问题?
PSTX接外置旁路,不影响,可以正常使用,但保护不精准了,需外部加热继电器保护。
软起动器内接是否会影响保护功能?
不影响,软起面板有外接和内接设置。
软起动器长距离电流应用问题?
软起动器长距离电缆应用,压降 5% 不影响软起选型。
690V、55kw破碎机选什么软起动器?
对应软起样本选用690V 重载对应的软起型号, 根据每小时启动次数的频繁度,考虑是否需要放大一档。
哪些软起动器配通讯?
PSE和PSTX标配通讯(集成 Modbus RTU),PSR为选配。
哪些软起动器配旁路?
全系列(PSR/PSE/PSTX)标配旁路