ABB-Welcome

ABB-SmartTouch® 10"

ABB-Welcome Video Indoor Station 4.3" series

ABB-Welcome Video Indoor Station 7"

ABB-Welcome – tai mūsų „2-wire“ technologijos sprendimas, skirtas komunikacijai su svečiais prie lauko durų. Jį sudaro didelis modulių pasirinkimas, kad jūsų namų įėjimas (vartai, lauko arba paradinės durys) būtų kuo saugesnis, o šeimininkai būtų ramūs visą dieną.

 
Tinka visiems poreikiams


Šį sprendimą galima naudoti atskirai arba susieti su ABB išmaniųjų namų ekosistema ir valdyti nuotoliniu būdu iš bet kurios vietos per mobiliąją programėlę. ABB-Welcome produktų deriniai suteikia galimybę sukurti įvairius ABB sprendimus, kurie tiks bet kokiems namų, durų ir prieigos valdymo poreikiams.

- Privatiems namams ir vasarnamiams
- Butams

Kaip veikia ABB-Welcome?


ABB-Welcome sistema - tai „2-wire“ magistralės technologija, kurios struktūra labai paprasta. Ją sudaro mažiausiai trys įrenginiai: išorinė telefonspynė, sistemos valdymo blokas ir vidinė telefonspynė. Naudojant papildomą maršrutizatorių, ABB-Welcome galima prijungti prie mobiliojo telefono, kad skambučiai prie lauko durų būtų peradresuojami į susietus telefonus.

Ją galima valdyti per:
- Išorinę telefonspynę, skirtą įskambučiui prie lauko durų
- Vidinę telefonspynę, skirtą patikrinti, kas stovi už durų, arba pasikalbėti su svečiais
- Programėlę, skirtą nuotolinei prieigai prie lauko durų
- "Smart Home Panel", skirtą telefonspynės integravimui į išmaniųjų namų sistemą ir vieno centrinio valdymo pulto naudojimui

Pranašumai ir funkcijos

security_292


Sauga

Saugus prieigos valdymas, suteikiantis tiesioginį šifravimą, naudojant įrenginiuose integruotą ABB kibernetinės saugos lustą.

arrows_292


Lankstumas

Modulinė sistema visoms pastatų paskirtims

easy_to_install_292


Paprastumas

Paprasta įdiegti ir pradėti eksploatuoti, naudojant paprastą naudotojo sąsają.

cloud_data_292


Ryšys

Per mobiliąją programėlę į ABB išmaniųjų namų ekosistemą galima lengvai integruoti nuotolinį valdymą.

 

Susipažinkite su pasiūlymais

 

Vidinės video telefonspynės


Vidinė video stotelė 4.3, WiFi

Pagrindinės savybės:

CheckboxRyšys per mobiliąją programėlę be papildomų sistemos įrenginių, net nuotoliniu būdu 

CheckboxĮrenginiuose integruotas ABB Cyber Security Chip 

CheckboxPaprasta ir intuityvi vartotojo sąsaja, išsiskirianti unikaliu plonu dizainu (18mm)

CheckboxIntegruotas Wi-Fi, kad būtų paprasta prisijungti prie namų tinklo

 

Detali informacija:

 


Vidinė video stotelė 7''

Pagrindinės savybės:

CheckboxPlatus 7 colių ekranas, pasižymintis paprasta ir intuityvia vartotojo sąsaja

CheckboxLengva prieiga prie iki 5 virtualių vidinio ryšio sistemos ir programuojamųjų mygtukų

CheckboxDidesnis našumas – tik vienas sistemos valdiklis geba valdyti iki ~40 įrenginių

CheckboxPaprastas ir greitas montavimas tvirtinant ant paviršiaus

 

Detali informacija:


ABB-Smart jutiklinė video stotelė 10''

Pagrindinės savybės:

CheckboxValdykite, stebėkite ir tvarkykite visą sistemą viename kelių paskirčių įrenginyje

CheckboxVisiškai integruota į ABB-Welcome sistema

CheckboxDėl plokščio dizaino su plonu metaliniu rėmeliu ją galima beveik visiškai įleisti į sieną  (14 mm)

CheckboxLengvai programuojamas 10 col. 1280 x 800 raiškos IPS ekranas

 

Detali informacija:

 

 


Vidinė video jutiklinė stotelė 7''

Pagrindinės savybės:

CheckboxJutiklinis ekranas su stikliniu paviršiumil

Checkbox5 klavišai pagrindinėms įėjimo vaizdo funkcijoms valdyti

CheckboxVos 7,8 mm iškilimas įleidus į sieną

CheckboxPenki skirtingi skambučio garsai su galimybe įtraukti mėgstamą melodiją iš SD kortelės

Detali informacija:


 


Vidinė video stotelė 4.3"

Pagrindinės savybės:

Checkbox6 jutikliniai mygtukai, skirti greitai prieigai prie pagrindinių funkcijų

CheckboxPalaiko greitą prieigą prie iki 3 vidinio ryšio arba programuojamų funkcijų, pvz. vaizdas prie II durų.

CheckboxGalima versija su indukcine kilpa

CheckboxBesiūlis paviršinis montavimas arba ant stalviršio

Detali informacija:




Vidinė video telefonspynė 4.3"

Pagrindinės savybės:

Checkbox6 jutikliniai mygtukai, skirti greitai prieigai prie pagrindinių funkcijų

CheckboxPalaiko greitą prieigą prie iki 3 vidinio ryšio arba programuojamų funkcijų, pvz. vaizdas prie II durų.

CheckboxGalima versija su indukcine kilpa

CheckboxBesiūlis paviršinis montavimas arba ant stalviršio

 

 

 
 
 
 
 

Vidinės audio stotelės


Audio laisvų rankų stotelė

Pagrindinės savybės:

CheckboxLemputės mygtukas gali būti naudojamas komunikacijai tarp kambarių

CheckboxGalima rinktis iš 3 skirtingų spalvų  

CheckboxSkirtingi skambučio tonai skambučiams į duris ir į aukštą

CheckboxFiksuotas arba pasikartojantis skambėjimo tonas

Detali informacija:

 


Audio stotelė su rageliu

Pagrindinės savybės:

Checkbox1 paprastas mygtukas durims atrakinti ir 2 papildomi mygtukai automatiškai nustatomoms funkcijoms

CheckboxTrijų lygių garsumo (max-mid-mute) reguliatorius šone

Checkbox2 LED indikatoriai, nurodantys skirtingą veikimo būseną

Checkbox5 skambėjimo tonai skirtingiems skambučiams

Detali informacija:


 

Išorinės video stotelės


Serija su klaviatūra

Pradėkite planuoti ir konfigūruoti savo sistemą

Greitojo planavimo funkcija

Tinkami paprastiems projektams, kai visuose aukštuose yra vienodas butų skaičius, visuose butuose yra ta pati įranga ir aukšte yra tik išorinės stotelės. Naudotojas gali pereiti prie išsamios informacijos spustelėdamas „Preview and edit“ (peržiūrėti ir redaguoti) arba pereiti tiesiogiai prie rezultato.

Planavimas nuo pradžių

Naudokite šį planavimo režimą, jei visi aukštai ir butai yra skirtingi.
Naudodami šį įrankį galite atskirai įrengti visas patalpas, pvz., butus, aukštus ir pastatus, taip pat suplanuoti kelių aukštų gyvenamąjį kompleksą.

Instaliacijos schemos

Projekto dokumentacijoje yra schema, kurioje nurodyti ryšio ir įrenginių parametrai. Visi reikiami sistemos komponentai, pvz., vietinis arba pagalbinis maitinimo šaltinis ir IP jungikliai, įtraukiami automatiškai ir visada laikomasi energijos suvartojimo reikalavimų. Teoriškai daugiau žinių nereikia, tiesiog atitinkamai sumontuokite sistemą.

Nuotolinė prieiga per mobiliąją programėlę

Programėlė yra integruota debesies platforma, veikianti su „iOS“ ir „Android“. Ji leidžia naudoti išmanųjį telefoną arba planšetinį kompiuterį skambučiams vietoje arba nuotoliniu būdu valdyti ir tinkinti sąranką pagal individualius poreikius. 
Naudojant portalą „MyBuildings“ nuotolinis ryšys yra visiškai automatizuotas ir valdomas aukščiausiu saugos ir duomenų privatumo lygiu. Šiam sprendimui nereikia nustatyti specialių interneto maršrutizatoriaus parametrų.

Ar turite įsidiegę Welcome sistemą? 

Parsisiųskite Welcome programėlę!

google-play_lataus_292x195 download-button-app-store-apple

Ar turite įsidiegę abi sistemas - ABB-free@home® ir Welcome?

Lengvai galėsite valdyti abi per vieną ABB-free@home® Next programėlę!

google-play_lataus_292x195 download-button-app-store-apple

 

Pagalba 24/7

Siekdami nuolat gerinti aptarnavimo paslaugas, pasitelkiame dirbtinį intelektą:

  • Lengvai ir greitai suteikiama pagalba savarankiškai naudojantis trikčių diagnostika
  • Paprastos ir patogios nuoseklios nustatymo gairės ir naudojimo instrukcijos

Pirmasis skaitmeninis pagalboms klientams įrankis visiškai nemokamas. Pasiekiama visame pasaulyje per ABB Welcome app arba per svetainę.

 

Susidomėjote? Reikia patarimo, ar ieškote, kur įsigyti?

Rasti atsakymus Jums padės Marjan Sadoha, ABB elektrifikacijos verslo specialistas, atsakingas už išmaniųjų namų sprendimus

Susisiekite (su M.Sadocha)

Naudingos nuorodos

 

Techniniai dokumentai

Kaip įrengti ir valdyti sistemą