SCHUKO® USB A&C kištukinis lizdas

Greitas išmanus įkrovimas

Schuko_2
Energijos poreikis mobiliesiems įrenginaims nuolat auga. Išmaniuosius telefonus, planšetes, maitinimo baterijas ir kitus mobiliuosius įrenginius reikia įkrauti kiekvieną dieną. Tačiau turime vis daugiau ir stacionarių įrenginių, pvz. kietieji diskai ar garsiakalbiai, kuriems reikia USB jungties. Be to, įkrovimo laidai dažnai pasimeta, arba susipainioja tarp daugybės kitų.

Populiaraus SCHUKO® kištukinio lizdo ir modernių USB A&C maitinimo lizdų derinys užtikrina ir integraciją į jūsų namų interjerą. Nes jis gali būtį įvairių spalvų ir serijų, tokių kaip Busch-axcent®, future® linear ir pan.

Reikia patarimo, ar ieškote kur nusipirkti?

Kreipkitės į mūsų partnerius
Schuko2_1

Pagrindiniai pranašumai

Kurį prietaisą įjungti pirmiausia? Visus tris!

Schuko2_2

Naujasis ABB SCHUKO® lizdas su dviem įkrovimo taškais (USB A&C) turi net 3 galimybes viename kištukiniame lizde:

  • 230 V SCHUKO® lizdas skrudintuvui, kavos aparatui ir kt., 
  • USB-A, skirtas senesnės kartos prietaisams,
  • USB-C - tai naujo standarto įkrovimo lizdas.

Pagrindiniai privalumai

  • Spyruokliniai gnybtai elektros laidų pajungimui,
  • Elektrinių kontaktų apsauginės užuolaidos,
  • Elektroninė apsauga nuo perkrovos ir trumpojo jungimo,
  • Mobiliųjų įrenginių prijungimas per USB kabelį,
  • Įkrovimo protokolo palaikymas per USB-A jungtį: Apple MFI su 2,4 A ir BC 1.2 su 1,5 A.
  • Įkrovimo protokolo palaikymas per USB-C jungtį: USB-PD iki 3 A*, Apple MFI iki 2,4 A ir BC 1.2 su 1,5 A.
  • *3 A tik per atitinkamo pralaidumo kabelį

Techninė informacija

Select region / language