变速轴带发电机 (PTO/PTI)

想了解更多产品和服务信息?

该系统使用节能主机产生电力 (PTO),可以提升主推进轴 (PTI),并提供动力带回 (PTH) 以提供额外的冗余层。 此外,该系统还提供了将储能、岸电和其他新能源和功能与动力和推进装置连接起来的机会。

符合法规要求

为电站添加新功能和能源,例如储能和岸电连接,以打造面向未来的船舶。

低固定成本投入

优化具有更小或更少辅助发动机的动力装置,以及在不降低最大船速的情况下降低最大发动机设计功率的选项。

更快的回报时间

高效的系统通过减少燃料消耗实现更快的投资回收时间。

 

亮点

 

了解有关变速轴带发电机 (PTO/PTI) 的工作原理

ABB 慢速轴带发电机解决方案适用于中低压系统,功率高达 6 MW 及以上。 同一单元可用作发电机 (PTO)、增压电机 (PTI) 或替代推进系统 (PTH)。

观看我们的视频,了解 ABB 轴带发电机如何设计以确保快速轻松地组装和安装。 基于我们在为船舶应用提供设备方面的丰富经验,我们对发电机进行了优化,以满足每艘船的需求。

    

 

 

轴带发电机可安装于配备AC和DC的船舶

轴带发电机整合 AC 交流系统



变速轴带发电机 (PTO/PTI) 可以集成到 ABB 变速轴带发电机 (PTO/PTI) 可以集成到 ABB 的AC交流系统中,上图所示。 通过使用高效节能的主机发电(PTO)来延长辅助发电机的生命周期并提高 EEDI 性能。 该系统可以提升主推进轴 (PTI),并提供动力带回家 (PTH),以提供额外的船舶安全冗余。

      

轴带发电机整合Onboard DC Grid™船载直流电网



轴带发电机还可以安装到高度可定制的电力系统平台Onboard DC Grid™船载直流电网。 在上面显示的示例中,电网还包含高功率燃料电池系统和能量存储系统ESS作为电源。 燃料电池系统基于氢质子交换膜 (PEM) 技术,可以完全氢电或集成为混合动力系统的一部分。

    

点击图片放大

 

相关解决方案

 

  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们
Select region / language