降低现有船队的燃油和能源消耗

marine_general

随着 IMO 2020 法规限制使用船用重质燃料,船东和运营商预计燃料成本会增加。 ABB 可以帮助降低船上的燃料消耗,从而每年节省大量资金。


ABB 的能源效率和性能监控产品组合包括允许船东和运营商降低船上燃料和能源消耗的系统,以最少的努力获得最大的价值。

例如,借助 ABB ARKM20 冷水机组优化解决方案,可以优化客船在供暖、通风、空调 (HVAC) 系统上的能耗,以实现高达 20% 的节能。

另一种增加节约的方法是安装变频驱动器来管理冷却系统的能源使用,例如泵速降低 10% 可以节省 27% 的与泵相关的能源成本。 ABB 的 VFD 解决方案通常有 6-18 个月的投资回收期。

解决方案

材料

  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们
Select region / language