Námořní přeprava a přístavy

Námořní doprava byla vždy spojena s globálním obchodem. Dnešní globální ekonomika je stále více závislá na lodích přepravujících hromadné suroviny a na dovozu a vývozu potravin a průmyslových výrobků. Odborníci odhadují, že kolem 90 procent celosvětového obchodu se přepravuje po moři. S tímto nárůstem námořní dopravy přichází obavy z environmentální stopy lodí a přístavů.

Technologie, která umožní lodím připojit se k dodávkám elektřiny při příchozím hovoru v přístavu, je nyní k dispozici, aby pomohla námořnímu průmyslu snížit emise skleníkových plynů v přístavech, a to spolehlivým a energeticky účinným způsobem.

Výrobky vysokého napětí firmy ABB jsou navrženy pro náročné průmyslové aplikace a jsou podrobně testovány tak, aby odolaly požadavkům výkonových řešení na břehu lodi, což pomáhá zajistit maximální spolehlivost.


Proč ABB?

  • ABB je průkopníkem a technologickým lídrem v oblasti výrobků a řešení středního napětí
  • Desítky let zkušeností s výrobou, instalací a servisem středně napětí
  • Komplexní portfolio produktů a řešení středního napětí
  • Certifikace produktů podle široké škály mezinárodních norem včetně IEC, IEEE, ANSI, GOST
  • Komplexní portfolio nabízených služeb, které zahrnují inženýrství a poradenství, rozšíření a modernizaci a služby na konci životnosti
  • ABB je vaším dlouhodobým důvěryhodným partnerem v oblasti prodeje a služeb v přibližně 100 zemích

Hledáte informace o technické podpoře nebo nákupu?

Nabízíme

Dále nabízíme