IEC vnitřní vzduchem izolované přepínače zátěže NAL/NALF

Přepínače NAL / NALF mají kompaktní, modulární design a širokou funkčnost. Jmenovitá napětí jsou až 36 kV, jmenovitý proud až 1250 A.

Odpínače NAL / NALF představují atraktivní řešení pro aplikace v uzavřených rozvodnách a kompaktních transformátorových stanicích. V kombinaci s pojistkami omezujícími proud CEF poskytují spolehlivou kontrolu nad celou řadou proudů přetížení. Lze snadno přidat příslušenství, jako je zkratový vypínač, pomocné spínače, provoz motoru a různé systémy pro ruční provoz.

Produktová řada

  • IEC/ANSI Vnitřní vypínače a kombinace pojistek do 38,5 kV


Klíčové výhody

  • Velký počet přerušovacích operací při jmenovité proudové hodnotě
  • Kompaktní rozměry pro panelové a CSS aplikace
  • Jmenovitý zkratový výdržný proud do 31,5 kA
  • Uzemňovač s výkonovou kapacitou
  • Široký rozsah provozních teplot
  • Viditelná izolační mezera


Klíčové vlastnosti

  • Schopnost aplikace s častými požadavky na přepínání
  • Schopnost uzavírat vysoké zkratové proudy ve spolupráci s pojistkami omezujícími proud
  • Kompletní ochrana v kombinaci s proudovými pojistkami CEF / CEF-S
  • Bezpečné a spolehlivé řešení pro přerušení zkratových proudů
  • Cenově výhodné řešení pro ochranu transformátorů
  • Inteligentní mřížka připravena

Hledáte informace o technické podpoře nebo nákupu?

Loading documents

Dále nabízíme