Conexión y protección de líneas de transmisión de media tensión a usuarios finales.
Las celdas de media tensión de ABB (de 1 kV a 52 kV según la normativa
IEC) están diseñadas para conectar y proteger una red en constante evolución. La distribución de energía eléctrica en media tensión, desde las centrales generadoras hasta las industrias y los consumidores, se divide en dos partes principales: distribución primaria y secundaria.
La distribución secundaria conecta la red de distribución primaria, que opera en media tensión, con los usuarios finales, que operan en baja tensión. Las subestaciones de distribución secundaria suelen ubicarse en zonas urbanas, donde el espacio es limitado.
Para la distribución secundaria, ABB ofrece una amplia gama de celdas de media tensión aisladas en aire (AIS) y aisladas en gas (GIS). La elección de celdas aisladas en aire o en gas por parte de los clientes depende de la aplicación, así como de aspectos como el coste de la inversión inicial, el coste total de propiedad, el espacio disponible y la ubicación (p. ej., altitud, polvo, etc.).