Ratkaisu moottorien ja kondensaattoriparistojen kytkentään

ABB:n keskijännitteiset kontaktorit soveltuvat moottorien, muuntajien ja kondensaattoriparistojen sähkökuormien ohjaukseen. Tyhjiökatkaisukammioihin perustuvan katkaisuteknologian ansiosta ABB:n keskijännitteiset kontaktorit voivat toimia erityisen vaativissa ympäristöissä -30 °C:sta +55 °C:een.

ABB:n keskijännitteiset kontaktorit ovat saatavilla alkuperäislaitevalmistajille (OEM), kojeistorakentajille, EPC-kumppaneille (suunnittelu, hankinta ja rakentaminen) sekä loppukäyttäjille osaksi omia asennuksia tai käytettäväksi korjaus-, jälkiasennus- ja päivitysprojekteissa.

ABB tukee asiakkaita ja kumppaneita pysymään sähköistymisen kasvavien tarpeiden, teknologian kehityksen ja sääntelymuutosten edelläkävijöinä sekä tarjoaa valmiudet sopeutua nopeasti muuttuvaan energiaympäristöön.


ABB:n tyhjiökontaktoreiden tuotevalikoima



ConVac Vacuum Contactor_presentation

TEKNISET TIEDOT

✓ Nimellisjännite: jopa 12 kV
✓ Nimellisvirta: jopa 400 A
✓ Nimellinen lyhytaikainen kestovirta:
    jopa 6 kA sulakkeettomana; 50 kA oikosulkusuojalaitteella (SCPD) (normaaleilla sulakkeilla)

ConVac: Luotettava ja joustava ratkaisu teollisuuteen, sähkölaitoksille, palveluntarjoajille ja meriteollisuuden käyttökohteisiin

ConVac on ABB:n keskijännitteinen tyhjiökontaktorialusta jopa 12 kV:n jännitteelle. Oikeilla sulakkeilla varustettuna ConVac voi taata suojauksen jopa 50 kA:n oikosulkutasolla. ConVac soveltuu käyttökohteisiin, joissa vaaditaan suurta kytkentöjen määrää ja/tai erittäin korkeaa kytkentätaajuutta, kuten:

  • Kolmivaihemoottorit: IEC-standardien mukaiset AC-3- tai AC-4-luokat sekä UL/CSA-standardin mukaiset E1- ja E2-luokat (vain 7,2 kV itsenäinen yksikkö).
  • Kondensaattorit: Yksittäis- ja back-to-back-sovellukset IEC 62271-106- ja IEEE C39.09a -standardien mukaisesti.
  • Muuntajat: Pienempi tilantarve, joustava ja käyttäjä ystävällinen ratkaisu kytkentään 

 


    Edut

    • Nopea reagointi asiakkaan määrittelymuutoksiin
    • Joustava asennus ja helpot liitännät
    • Helppo räätälöidä, mikä lyhentää räätälöintiaikaa jopa 80 %
    • Vähentää suunnittelutarvetta
    • Optimoidut kojeiston mitat ja kustannukset
    • Toimintavarma vaativissa olosuhteissa

     


    Tyypilliset käyttökohteet

    • Teollisuuslaitokset (valmistava teollisuus, prosessiteollisuus)
    • Sähkölaitokset (sähköntuotanto ja -jakelu)
    • Palvelusektorit (esim. datakeskukset, sairaalat)
    • Meriteollisuus
    • Uusiutuva energia
    • Kaivosteollisuus
    • Öljy-, kaasu- ja kemianteollisuus



Tuotevalikoima

Paina nuolta saadaksesi lisätietoja tuotevalikoimasta.
 convacANSI200x100convacANSI200x100
ConVac
IEC 

UL/CSA standardit

Nimellisjännite
jopa 12 kV 
jopa 7.2 kV 

Nimellisvirta

up to 400 A 

up to 400-800 A 

Nimellinen lyhytaikainen kestovirta

jopa 6 kA sulakkeettomana; 50 kA sulakkeilla

jopa 6-12,5 kA sulakkeettomana; 50 kA sulakkeilla

Teknologia

Tyhjiö

Tyhjiö

Käyttömekanismi

Sähköinen tai mekaaninen salpaus

Sähköinen tai mekaaninen salpaus

Mekaaninen operointi 

1 miljoonaa kytkentää

1 miljoonaa kytkentää

Standardit

IEC 62271-106 

UL 347 and CSA C22.2 

Toimialat

Teollisuus, sähkölaitokset, palvelusektorit ja meriteollisuus

Teollisuus, sähkölaitokset ja palvelusektorit


Asiakkaan edut


ABB_picto_time_efficiency

Maksimoi tuloksesi

  • Helppo asentaa ja räätälöidä
  • Kaikki sähköliitännät ovat pistoke- ja pistorasiatyyppisiä, ja integroitu riviliitinkotelo säästää jopa 40 % johdotusaikaa
  • Pistokeasennettavat lisävarusteet lyhentävät räätälöintiaikaa jopa 80 %

ABB_picto_easy_to_install

Optimoi logistiikka

  • Itsenäinen yksikkö, joka täyttää IEC-, UL- ja CSA-standardit 7,2 kV 400 A:n arvoilla
  • Pistokeasennettavat lisävarusteet lyhentävät räätälöintiaikaa jopa 80 %, ja ne ovat yhteisiä 7,2 kV:n ja 12 kV:n yksiköille

ABB_picto_money_bag

Optimoi investoinnit

  • Itsenäiset yksiköt mahdollistavat kojeiston suunnittelun optimoinnin ja vähentävät kehitystyötä seuraavien ominaisuuksien ansiosta: yhteinen alusta ConVac 7 400 A:n ja ConVac 12:n välillä, sama kiinnitys- ja liitäntäasettelu sekä joustava asennusasento
  • Ulosvedettävät yksiköt toimitetaan kattavalla lisävarustevalikoimalla, mukaan lukien yksiköt, jotka saavat käyttöjännitteensä sisäänrakennetusta jännitemuuntajasta

Konfiguroi tyhjiökontaktorisi




Lue lisää


Aiheeseen liittyvä tarjonta

Usein kysytyt kysymykset


1. Mikä on keskijännitteinen tyhjiökontaktori?
Tyhjiökontaktori on mekaaninen kytkentäkomponentti, joka pystyy kytkemään, johtamaan ja katkaisemaan virtoja normaaleissa virtapiirin olosuhteissa, mukaan lukien ylikuormitustilanteet. Kontaktorit eivät pysty kytkemään tai kestämään oikosulkuvirtoja, ja ne on siksi suojattava asianmukaisesti. ABB:n ConVac-tyhjiökontaktorilla on vakaa lepoasento (avoin asento).

2. Miten ConVac-keskijännitteinen tyhjiökontaktori toimii?
Kontaktorit eroavat muista kytkentäkomponenteista siinä, että niillä on yleensä vakaa lepoasento (avoin asento), kun taas vaihtoehtoinen asento (suljettu asento) ylläpidetään apujännitteellä tai joissakin tapauksissa mekaanisella salvalla. Koska kontaktoreita ei ole tarkoitettu oikosulkuvirran katkaisuun, ne voidaan suunnitella kestämään erittäin suuri määrä mekaanisia ja sähköisiä kytkentäsekvenssejä.

3. Ovatko ABB:n keskijännitteiset tyhjiökontaktorit helppoja ylläpitää?
Optimoidun rakenteen ja ratkaisujemme korkean luotettavuuden ansiosta ABB:n ConVacille on ominaista pitkä käyttöikä ja vähäinen huoltotarve, joiden tavoitteena on varmistaa laitteen häiriötön toiminta mahdollisimman pitkään. Koko elinkaarensa aikana ConVac vaatii hyvin vähän ylläpitoa, ja tyhjiökatkaisukammiot ovat täysin huoltovapaita.

4. Voidaanko ABB:n keskijännitteisiä tyhjiökontaktoreita räätälöidä erityistarpeisiin?
ConVacilla on joustavat asennusasennot. Useat erilaiset asennustavat ovat mahdollisia käyttökohteen tarpeiden mukaan. Esimerkiksi etu- tai takapuolinen johdotus helpottaa päävirtapiirin suunnittelua ja asennusta, ja optimoidut liitäntäreitit vähentävät materiaalitarvetta.

Etkö löytänyt etsimääsi?

Select region / language