Select Language
  • English
  • suomi
  • français

ABB Relion REC615




REC615_400x400-transparent1

Relais de protection et de contrôle complet pour applications de recloser sur réseaux de lignes aériennes

ABB Relion REC615 est un relais de protection et de contrôle tout-en-un librement configurable pour les applications de recloser sur les réseaux de lignes aériennes. L’ABB Relion REC615 est un relais d’automatisation de réseau pour la protection et le contrôle, la surveillance, la détection de défauts, l’automatisation et l’analyse de la qualité de l’énergie dans les systèmes de distribution secondaire moyenne tension, y compris les réseaux avec production d’énergie distribuée, avec des équipements secondaires tels que des sectionneurs moyenne tension, interrupteurs, postes à coupure en anneau et reclosers.  

La conception du relais ABB Relion REC615 a été guidée par les normes IEC 61850 et ANSI en matière de communication et d’interopérabilité des dispositifs d’automatisation de poste. 

Les relais de protection et de contrôle d’ABB sont disponibles pour les fabricants d’équipements d’origine (OEM), les tableautiers et les partenaires en ingénierie, approvisionnement et construction (EPC), afin de les intégrer dans leurs propres installations ou pour une utilisation dans des projets de réparation, de rétrofit et de modernisation. 

 

Modulaire et flexible

Les relais ABB Relion REC615 présentent une conception débrochable avec une variété de méthodes de montage, un format compact et une grande facilité d’utilisation.  Le REC615 est disponible en deux variantes de taille, standard et large. La variante de taille du relais ainsi que le contenu des modules peuvent être sélectionnés en fonction des besoins de l’application. Les fonctionnalités de l’application du relais peuvent être sélectionnées indépendamment du matériel choisi, selon les exigences de protection. L’ABB Relion REC615 utilise le même logiciel de configuration que l’ensemble des produits de protection et de contrôle ABB Relion.  

 Cybersécurisé et prêt pour le numérique, l’ABB Relion REC615 prend en charge divers protocoles de communication pour la protection à grande vitesse, l’isolement des défauts et la restauration du service, tout en garantissant une cybersécurité optimale afin de favoriser une connectivité sécurisée et de protéger les réseaux actuels. 




rec615_400x400-transparent


Portée du produit

Cliquez sur la flèche pour en savoir plus sur la portée du produit.

 REC615_720x360
Application 
REC615 
Protection de départ 
 
Commande de travée 
X 
Protection de transformateur 
 
Protection de distance de ligne 
 
Protection différentielle de ligne 
 
Protection moteur 
 
Protection générateur 
 
Protection de jeu de barres 
 
Protection de batteries de condensateurs 
 
Protection de tension 
X 
Protection de courant 
X 
Délestage 
X 
Automatisation du réseau 
X 
Commande de bobine de Petersen 
 
Synchronisation automatique 
 
Protection d’interconnexion 
 
Protection arc flash 
 

Avantages clients

Click the arrows below to learn more about customer benefits.

ABB_picto_easy_to_install

Conception compacte & installation 

  • S’adapte à diverses applications 
  • Réduit l’encombrement des tableaux 
  • Simplifie l’ingénierie et la logistique 

 



ABB_picto_machine building

Configuration & mise en service 

  • Packages d’applications prêts à l’emploi pour une commande simple et fluide 
  • Adaptation simple et flexible aux évolutions des besoins en protection et en communication grâce à une architecture matérielle et logicielle entièrement modulaire

 



ABB_picto_securityProtection & surveillance 

  • Fonctionnalités de protection avancées pour détecter, isoler et rétablir l’alimentation dans les réseaux de lignes aériennes 
  • Commande flexible des reclosers avec fonctionnement monophasé ou triphasé 
  • Fonction de détection du passage de défaut pour maximiser les parties saines du réseau 

training_banner

Services pour ABB Relion

  • Formations - à distance, sur site ou dans notre centre en Finlande
  • Support - via un partenaire local ou par notre fabricant pour le niveau 3
  • Sélection du relais adapté
  • Documentation technique - disponible en 19 langues

 


Configurez vos relais ABB



En savoir plus


Related offering

Select region / language