Select Language
  • suomi
  • français

Extérieur

Protéger un réseau extérieur en constante évolution 

ABB propose un portefeuille robuste et polyvalent de solutions de distribution en moyenne tension conçues pour les environnements extérieurs les plus exigeants, allant des réenclencheurs à vide aux disjoncteurs Live-Tank, en passant par les sectionneurs automatiques, afin de répondre aux différents besoins d’un réseau en constante évolution. Les produits ABB de moyenne tension pour extérieur sont disponibles pour les partenaires Engineering, Procurement and Construction (EPC) et les fabricants d’équipements d’origine (OEM), ainsi que pour les clients finaux dans les segments des services publics, des énergies renouvelables et de l’industrie. Les solutions extérieures de moyenne tension ABB peuvent être intégrées dans de nouvelles infrastructures ou utilisées pour la modernisation des réseaux existants.  

 ABB accompagne ses clients et partenaires pour anticiper les besoins croissants en électrification, les évolutions technologiques et les changements réglementaires, en offrant la capacité de s’adapter à un paysage énergétique en rapide mutation. 

 


Le portefeuille moyenne tension extérieur d’ABB

Normes IEC & autres normes

Réenclencheurs
Disjoncteurs Live Tank
Interrupteurs-sectionneurs
Limiteurs de courant de défaut
REC615
Transformers
OVR-38_400x400

Réenclencheurs à vide pour extérieur 

Grâce à leur taille compacte et à leurs possibilités de montage polyvalentes, les réenclencheurs à vide pour extérieur ne sont pas seulement installés sur des départs aériens de distribution, mais deviennent également une solution privilégiée pour les applications en poste où des disjoncteurs traditionnels seraient utilisés. Les réenclencheurs remplissent deux fonctions principales dans les réseaux de distribution moyenne tension : améliorer la fiabilité et assurer la protection contre les surintensités.  

Les réenclencheurs moyenne tension extérieurs d’ABB sont des réenclencheurs à vide triphasés conformes aux normes IEC et ANSI, avec une tension assignée jusqu’à 38 kV, dotés d’une isolation diélectrique solide. Les réenclencheurs OVR d’ABB sont idéaux pour une installation extérieure sur poteau ou en poste et sont équipés du relais de protection REC615, offrant des capacités de protection polyvalentes personnalisables selon les besoins du site. 

VBF

Disjoncteurs Live Tank pour extérieur 

Les disjoncteurs à vide moyenne tension protègent le réseau en constante évolution en interrompant en toute sécurité le flux d’énergie lorsqu’une anomalie survient sur le réseau, puis en le rétablissant une fois celle-ci résolue. Les disjoncteurs Live Tank moyenne tension pour extérieur sont soumis à des contraintes environnementales encore plus importantes, fonctionnant souvent dans des conditions météorologiques difficiles - la fiabilité est donc primordiale. 

Les disjoncteurs Live Tank moyenne tension extérieurs d’ABB sont conformes aux normes IEC, avec un mécanisme à ressort, pour des tensions assignées jusqu’à 40,5 kV. Le disjoncteur Live Tank extérieur d’ABB est idéal pour la protection des réseaux de distribution moyenne tension, des transformateurs de distribution, des parcs éoliens et solaires, ainsi que des batteries de condensateurs (y compris avec option pour batteries de condensateurs en parallèle). Les disjoncteurs Live Tank moyenne tension extérieurs d’ABB bénéficient de plusieurs décennies d’expérience éprouvée dans des environnements variés, allant des déserts chauds aux forêts tropicales humides, jusqu’à des conditions extrêmes jusqu’à -40oC. 

OEM sectos

Interrupteur-sectionneur extérieur isolé au gaz 

Les interrupteurs-sectionneurs moyenne tension pour extérieur offrent des solutions de sectionnement, de coupure en charge ou de sectionnement automatique des lignes aériennes afin de permettre l’optimisation du réseau et le smart grid, qu’ils soient actionnés manuellement, motorisés ou intégrés dans des configurations automatiques avec capacités de communication. 

La gamme d’interrupteurs-sectionneurs moyenne tension extérieurs isolés au gaz d’ABB s’appelle Sectos. Sectos est un interrupteur-sectionneur tripolaire isolé au gaz SF6, monté sur poteau pour des environnements extérieurs exigeants jusqu’à 24 kV. L’interface de connexion de câble à cône externe le rend également adapté aux applications pad-mounted. Deux interrupteurs-sectionneurs indépendants dans une seule enveloppe avec une troisième dérivation permettent une dérivation de ligne simple et fiable dans des réseaux aériens, câblés ou mixtes. Il offre d’excellentes capacités de coupure en charge et d’établissement en défaut et satisfait aux exigences d’isolement des sectionneurs. La cuve métallique mise à la terre empêche tout courant de fuite à travers un interrupteur ouvert. 

IS-limiter

Limiteurs de courant de défaut pour extérieur 

Chaque équipement de distribution dans un réseau électrique possède une capacité de tenue au court-circuit limitée. L’extension des installations, l’ajout de sources d’énergie et les modifications de la topologie de distribution entraînent une augmentation du niveau de défaut de court-circuit, pouvant dépasser la capacité de tenue des équipements. Les contraintes dynamiques (courant de court-circuit de crête) et thermiques qui en résultent peuvent avoir des conséquences dangereuses pour les équipements, le personnel et l’environnement. 

Les limiteurs de courant de défaut moyenne tension pour extérieur d’ABB constituent une solution efficace face aux problématiques de courant de court-circuit dans les réseaux électriques neufs et existants. Ils isolent la partie du réseau affectée par le défaut en quelques microsecondes (ms), limitant ainsi le courant de court-circuit avant l’atteinte du premier pic, afin de ne pas dépasser les capacités des équipements. Ils permettent également une distribution d’énergie flexible, l’extension des réseaux, la production d’énergie indépendante, le remplacement de réacteurs et bien d’autres applications, sans que la capacité de tenue au court-circuit des équipements ne constitue une contrainte.  

La gamme de limiteurs de courant de défaut moyenne tension pour extérieur d’ABB s’appelle FC-Protector. FC Protector est une solution standardisée et compacte pour des applications en intérieur et en extérieur.

REC615_720x360

Relais de protection et de contrôle pour extérieur : REC615 

L’objectif principal d’un relais de protection est de détecter toute condition anormale du système électrique ou tout composant fonctionnant de manière anormale. Les anomalies du réseau peuvent être causées par des surintensités - surcharge due à la foudre ou à un dysfonctionnement d’un équipement électrique, ou encore par un court-circuit dans le système. Sur la base des informations collectées, le relais de protection initie des actions correctives permettant de ramener le système à son état de fonctionnement normal, garantissant ainsi un environnement sûr pour le personnel et les équipements.  Le choix des fonctions et méthodes de protection adaptées, conformes à la réglementation locale, aux exigences de sécurité et aux pratiques d’ingénierie, améliore les performances et la fiabilité du système de protection, minimisant ainsi les effets des défauts réseau et empêchant leur propagation aux parties saines du réseau.

Le relais de protection et de contrôle moyenne tension pour applications extérieures d’ABB est le REC615. REC615 est un relais de supervision et de contrôle à distance, membre de la gamme de produits Relion d’ABB. Ces relais d’automatisation du réseau sont spécialement conçus pour intégrer et améliorer les fonctionnalités des réenclencheurs et des interrupteurs, offrant des fonctions telles que le contrôle et la supervision à distance, la protection, l’indication de défaut, l’analyse de la qualité de l’énergie ainsi que l’automatisation des réseaux de distribution moyenne tension.  Avec REC615, la fiabilité du réseau est améliorée, allant de la protection de surcharge non directionnelle de base à des fonctionnalités de protection étendues avec analyse de la qualité de l’énergie. Ainsi, REC615 répond aux exigences actuelles des réseaux intelligents et contribue à la protection des lignes aériennes et des départs câblés. 

instrument-transformers-outdoor

Transformateurs de mesure pour extérieur 

Les transformateurs de mesure moyenne tension pour extérieur assurent l’isolation et la protection du réseau de distribution moyenne tension. Les transformateurs moyenne tension sont moulés en résine époxy cycloaliphatique hydrophobe (HCEP), capables de résister aux conditions environnementales extérieures (y compris les environnements humides) et de réduire le risque de contournement électrique.  

Les transformateurs de mesure moyenne tension pour extérieur d’ABB (courant et tension), conformes aux normes IEC, sont conçus pour la mesure et la protection à fort courant jusqu’à 40,5 kV.  


En savoir plus


Offres associées


FAQ


1. Quelle est la différence entre les produits moyenne tension pour extérieur et pour intérieur ?

Les produits moyenne tension pour extérieur sont conçus pour une installation en plein air – ils doivent donc être capables de résister au rayonnement solaire, au vent, à la pluie, à la neige, aux dépôts de saleté, à la condensation et au gel. Les produits moyenne tension pour intérieur sont conçus pour une installation à l’intérieur d’un bâtiment ou d’un autre local, où l’appareillage est protégé contre le rayonnement solaire, le vent, la pluie, la neige, les salissures anormales, les dépôts, la condensation excessive et le gel. 


2. Comment choisir entre un disjoncteur extérieur et un réenclencheur automatique ?

Certains points importants à considérer pour choisir entre un disjoncteur extérieur et un réenclencheur : 

  • Espace de montage : étant donné que le disjoncteur extérieur Live Tank est un équipement autonome, il nécessite un espace supplémentaire pour l’installation des transformateurs de mesure et du panneau de relais de contrôle. Le réenclencheur, étant compact, léger et doté de capteurs et de protections intégrés, peut être installé dans des postes avec des contraintes d’espace ou même sur des sites isolés, directement sur les poteaux des lignes de distribution aériennes. 
  • Courant assigné : généralement, les disjoncteurs extérieurs disposent d’une plage de courant assigné plus élevée (1250…3150 A), tandis que les réenclencheurs ont une plage plus limitée (600…1200 A). 
  • Capacité de coupure du courant de défaut : généralement, les disjoncteurs extérieurs offrent une capacité de coupure plus élevée (jusqu’à 31,5 kA), tandis que les réenclencheurs ont une capacité plus limitée (jusqu’à 16 kA). 

 

Select region / language