Select Language
  • English
  • suomi
  • français

Transformateurs de mesure moyenne tension pour extérieur

Protéger un réseau extérieur en constante évolution 

Les transformateurs de mesure moyenne tension pour extérieur sont utilisés pour assurer l’isolation des composants moyenne tension et pour transformer la tension ou le courant en valeurs normalisées mesurables.

Les transformateurs de mesure moyenne tension pour extérieur d’ABB sont moulés en résine époxy cycloaliphatique hydrophobe (HCEP). Le matériau HCEP offre une excellente résistance au cheminement d’arc, à l’ozone et aux rayonnements ultraviolets tout en conservant une grande robustesse mécanique. Les propriétés hydrophobes de surface du HCEP garantissent des performances hautement fiables dans des environnements difficiles, humides ou mouillés, permettant de résister pleinement aux conditions extérieures.

Les transformateurs de mesure moyenne tension pour extérieur d’ABB (courant et tension), conformes aux normes IEC et autres normes, sont idéaux pour diverses applications extérieures telles que les postes moyenne tension, les installations de disjoncteurs et d’interrupteurs-sectionneurs, les unités de comptage sur poteau, les lignes aériennes, les sous-stations ferroviaires et les transformateurs de distribution. Dans le cadre de son portefeuille, ABB propose des transformateurs de mesure extérieurs de courant et de tension :

  • Transformateurs de courant pour extérieur, jusqu’à 52 kV pour des applications de mesure et de protection
  • Transformateurs de tension pour extérieur, jusqu’à 40,5 kV pour des applications de mesure, de protection et d’alimentation auxiliaire

Conçus pour résister aux contraintes des environnements les plus exigeants, les transformateurs de mesure moyenne tension pour extérieur d’ABB sont disponibles pour les fabricants d’équipements d’origine (OEM), les partenaires Engineering, Procurement and Construction (EPC), ainsi que pour les utilisateurs finaux afin d’être intégrés dans leurs propres nouvelles installations ou projets de rétrofit et de modernisation. 

ABB accompagne ses clients et partenaires pour anticiper les besoins croissants en électrification, les avancées technologiques et les évolutions réglementaires, en offrant la capacité de s’adapter à un paysage énergétique en constante évolution.


Le portefeuille d’ABB pour les transformateurs de mesure pour extérieur

Normes IEC & autres normes

Transformateurs de courant
Transformateurs de courant pour câbles et traversées
Transformateurs de tension

Transformateurs de courant pour extérieur

CTR

CTR

CTR, jusqu’à 52 kV, sont des transformateurs de courant moyenne tension pour extérieur avec un courant thermique de courte durée assigné jusqu’à 63 kA. Les transformateurs de courant CTR sont idéaux pour les postes moyenne tension extérieurs et ferroviaires, les appareillages extérieurs montés sur structure (SMOS) ou les disjoncteurs extérieurs. Les transformateurs CTR sont conçus avec un enroulement primaire unique avec des sorties utiles permettant la connexion aux réseaux moyenne tension.

En savoir plus :
CTR-25_datasheet

Pour le manuel et d’autres documents utiles relatifs au produit, veuillez consulter CTR – ABB Library

 

 

 

TPOnew270x175

TPO

TPO, jusqu’à 40,5 kV, sont des transformateurs de courant moyenne tension pour extérieur avec un courant thermique de courte durée assigné jusqu’à 100 kA. Les transformateurs de courant TPO sont idéaux pour les applications exigeantes, telles que les postes extérieurs, les installations de lignes aériennes et les disjoncteurs extérieurs. Les TPO sont conçus comme des transformateurs de courant à une ou plusieurs spires, avec un seul rapport de transformation, et, si nécessaire, avec la possibilité de reconfiguration côté primaire ou secondaire.

En savoir plus : 
TPO_datasheet

Pour le manuel et d’autres documents utiles relatifs au produit, veuillez consulter TPO – ABB Library

 

KON_175x270

KON

KON, jusqu’à 25 kV, sont des transformateurs de courant moyenne tension pour extérieur avec un courant thermique de courte durée assigné jusqu’à 63 kA. Les transformateurs de courant KON sont idéaux pour les installations de lignes aériennes, les équipements montés sur poteau, les postes moyenne tension extérieurs, ainsi que les disjoncteurs et interrupteurs-sectionneurs.

En savoir plus :
KON-17,KON-24, KON-24_datasheet

Pour le manuel et d’autres documents utiles relatifs au produit, veuillez consulter KON – ABB Library

 

kohu new175x270

KOHU

KOHU, jusqu’à 24 kV, est un transformateur de courant moyenne tension pour extérieur avec un courant thermique de courte durée assigné jusqu’à 30 kA. KOHU est idéal pour les interrupteurs-sectionneurs moyenne tension pour extérieur.

En savoir plus :
KOHU_datasheet

Pour le manuel et d’autres documents utiles relatifs au produit, veuillez consulter KOHU – ABB Library

 

Transformateurs de courant pour extérieur

KOKU_group_270

KOKU

KOKU, jusqu’à 1,2 kV, sont des transformateurs de courant pour câbles moyenne tension pour extérieur avec un courant thermique de courte durée assigné jusqu’à 100 kA. Les transformateurs de courant pour câbles KOKU sont idéaux pour la mesure des courants de phase ou résiduels dans les interrupteurs-sectionneurs (Sectos), les installations de lignes aériennes, les postes extérieurs et les mesures de courant résiduel.

Les KOKU sont des transformateurs sans conducteur primaire ni isolation primaire propre, pouvant être installés autour d’un ou plusieurs câbles isolés moyenne tension ou d’un jeu de barres isolé moyenne tension.

En savoir plus :
KOKU_datasheet 

Pour le manuel et d’autres documents utiles relatifs au produit, veuillez consulter KOKU – ABB Library

 

IMT_175_270

IMT

IMT, jusqu’à 0,72 kV, sont des transformateurs de courant pour câbles pour extérieur avec un courant thermique de courte durée assigné jusqu’à 60 kA. Les transformateurs de courant IMT sont adaptés à la mesure des courants de phase sur les traversées basse tension des transformateurs de distribution, dans les postes extérieurs et les installations de lignes aériennes.

Les IMT sont des transformateurs sans conducteur primaire ni isolation primaire propre, pouvant être installés côté basse tension du transformateur de distribution.

En savoir plus :
IMT_datasheet

Pour le manuel et d’autres documents utiles relatifs au produit, veuillez consulter IMT – ABB Library

 

Transformateurs de tension pour extérieur

TJO 7_270

TJO

TJO, jusqu’à 40,5 kV, sont des transformateurs de tension monophasés moyenne tension pour extérieur. Les TJO sont idéaux pour la mesure de phase et la protection dans des applications moyenne tension telles que les postes extérieurs, les installations de lignes aériennes et les équipements montés sur poteau. Les transformateurs TJO peuvent être équipés de jusqu’à trois enroulements secondaires. Un ou deux de ces enroulements sont dédiés aux applications de mesure et/ou de protection, tandis que le dernier est généralement raccordé en configuration triangle ouvert dans un système triphasé.

En savoir plus :
TJO 6_datasheet
TJO 7_datasheet

Pour le manuel et d’autres documents utiles relatifs au produit, veuillez consulter TJO – ABB Library

 

TJO 7_270

VOG

VOG, jusqu’à 25 kV, est un transformateur de tension monophasé moyenne tension pour extérieur. Le VOG est un transformateur de tension léger conçu pour les postes extérieurs, les installations de lignes aériennes et les équipements montés sur poteau. Le transformateur VOG peut être équipé de jusqu’à deux enroulements secondaires. Le premier est utilisé pour des applications de mesure ou de protection, tandis que le second est raccordé en configuration triangle ouvert dans un système triphasé.

En savoir plus :
VOG-24_datasheet

Pour le manuel et d’autres documents utiles relatifs au produit, veuillez consulter VOG – ABB Library

 

TDO_175x270

TDO

TDO, jusqu’à 25 kV, est un transformateur de tension bipolaire moyenne tension pour extérieur. Le TDO est idéal pour des applications exigeantes telles que les alimentations auxiliaires externes, les installations de lignes aériennes, les interrupteurs-sectionneurs et les postes extérieurs. Les transformateurs TDO peuvent être équipés de jusqu’à deux enroulements secondaires utilisés pour la mesure entre phases, la protection ou l’alimentation externe.

En savoir plus :
TDO 6_datasheet

Pour le manuel et d’autres documents utiles relatifs au produit, veuillez consulter TDO – ABB Library

 

 

VOL 40.5_270

VOL

 VOL, jusqu’à 40,5 kV, sont des transformateurs de tension bipolaires moyenne tension pour extérieur. Les VOL sont idéaux pour les circuits entre phases et les alimentations externes, les installations de lignes aériennes, les interrupteurs-sectionneurs et les postes extérieurs. Les transformateurs VOL peuvent être équipés de jusqu’à deux enroulements secondaires utilisés pour la mesure, la protection ou l’alimentation externe.

En savoir plus :
VOL-24_datasheet
VOL-40,5_datasheet

Pour le manuel et d’autres documents utiles relatifs au produit, veuillez consulter VOL – ABB Library


TJR-25small

TJR

TJR, jusqu’à 27,5 kV, est un transformateur de tension monophasé moyenne tension pour extérieur. Le TJR est un transformateur de tension conçu pour les sous-stations ferroviaires extérieures, les appareillages extérieurs montés sur structure (SMOS), les postes d’alimentation par autotransformateur et d’autres applications ferroviaires.

Le transformateur TJR est conçu et fabriqué conformément aux normes EN 50152-3-3 ou IEC 62505-3-3, garantissant une conformité totale aux exigences spécifiques ferroviaires.   

En savoir plus :
TJR datasheet

Pour le manuel et d’autres documents utiles relatifs au produit, veuillez consulter TJR – ABB Library

 



Périmètre du produit

Cliquez sur la flèche pour en savoir plus sur le périmètre du produit.

 CTRTPOnew270x175KON_175x270kohu new175x270KOKU_group_270IMT_175_270
  CTRTPOKONKOHUKOKUIMT
Tension maximale assignéeCTR-25  52 kV
TPO 6  25 kV
TPO 7  40,5 kV
KON 17.5  17,5 kV
KON 24  25 kV
KOHU 24  24 kV
KOKU 072  0,72 kV
KOKU 1  1,2 kV
IMT 0,72 kV
Courant primaire
maximal assigné
3 000 A3 000 A1 875 A600 A
800 A
10 000 A
1 000 A
Courant de courte durée maximal assigné63 kA / 1 s100 kA / 1 s63 kA / 1 s30 kA / 1 s63 kA / 1 s25 kA / 3 s
Nombre maximal
de noyaux
4 noyaux4 noyaux2 noyaux1 noyau1 noyau
3 noyaux
1 noyau
NormesIEC, EN, VDE, ČSN, PN, AS, BS, GOSTIEC, VDE, ČSN, PN, AS, BS, DSTU, GOSTIEC, VDE, ČSN, PN, AS, BS, GOST, IEEE, CAN/CSAIEC, VDE, ČSN, PN, AS, BS, GOSTIEC, VDE, ČSN, PN, AS, BS, GOST, IEEE, CAN/CSAIEC, VDE, ČSN, PN, AS, BS, GOST
ApplicationsPostes extérieurs et ferroviaires, appareillage extérieur monté sur structure (SMOS), stations d’alimentation auto-transformateurPostes MT extérieurs, lignes aériennes, disjoncteurs extérieursLignes aériennes, unités sur poteau, postes MT extérieurs, disjoncteurs, sectionneursConçu pour sectionneurs MT extérieurs NPSSectionneurs (Sectos), lignes aériennes, postes extérieurs, mesure de courant résiduelTransformateurs de distribution, postes extérieurs, lignes aériennes
CaractéristiquesHCEP, IP55, longue distance de fuite, conforme à la norme ferroviaire EN 50152-3-2HCEP, IP54, longue distance de fuite, reconnexion primaire ou secondaire en option, bornes primaires NEMA en optionHCEP, IP54, produits légers, installation verticale ou horizontale, reconnexion primaire ou secondaire en optionRésine époxy cycloaliphatique hydrophobe (HCEP), poids seulement 7 kgHCEP, IP54, Ø intérieur 33~500 mm, longueur jusqu’à 300 mm, reconnexion secondaire en option, option C5H pour environnements fortement corrosifsHCEP, IP44, Ø intérieur 53, 73 ou 95 mm, poids jusqu’à 10 kg, deux fils secondaires de 4 à 6 m

 

 TJO 7_270TJO 7_270TDO_175x270VOL_175x270
VOL 40.5_270TJR
 TJOVOGTDOVOLVOLTJR
Tension maximale assignée
TJO 6    25 kV
TJO 7    40.5 kV
VOG-24   25kV
TDO 6    25 kV 
VOL-24   24 kV
VOL-40.5   40,5 kV
TJR-25   27,5 kV
Tension primaire maximale assignée
36 000: √3 kV
22 000:  √3 kV
22 000 kV
22 000 kV

38 000 kV
27 500 kV
Facteur de tension assignée minimal1,9x Un / 8h
1,9x Un / 8h
1,2x Un /
En continu

1,2x Un /
En continu
 
1,2x Un /
En continu

1,9x Un / 8h

Nombre maximal d’enroulements
3 enroulements 2 enroulements2 enroulements2 enroulements 2 enroulements2 enroulements 
Normes
IEC, VDE, ČSN, PN, 
AS, BS, GOST,
IEEE, CAN/CSA
IEC, VDE, ČSN, PN, AS, BS, GOST, IEEE, CAN/CSA
IEC, VDE, ČSN, PN, AS, BS, GOST
IEC, VDE, ČSN, PN, AS, BS, GOST, IEEE, CAN/CSA
IEC, VDE, ČSN, PN, AS, BS, GOST
IEC, EN, VDE, ČSN, PN, AS, BS
Applications
Postes MT
extérieurs, lignes
aériennes, unités
montées sur poteau
Postes MT
extérieurs, lignes
aériennes, unités
montées sur poteau
Alimentations
externes, lignes
aériennes,
interrupteurs-sectionneurs,
postes MT
extérieurs
Alimentations
externes, lignes
aériennes,
interrupteurs-sectionneurs,
postes MT
extérieurs
Alimentations
externes, lignes aériennes,
interrupteurs-sectionneurs, postes MT extérieurs
Sous-stations
ferroviaires extérieures,
appareillages extérieurs
montés sur structure
(SMOS), stations d’alimentation auto-transformateur
Caractéristiques
HCEP, IP54, longue
distance de fuite, reconnexion optionnelle côté secondaire, borne primaire de type pince en option
HCEP, IP54, léger,
installation
verticale ou horizontale,
reconnexion secondaire
optionnelle, borne primaire de type pince en option
Résine époxy
cycloaliphatique hydrophobe (HCEP), IP54,
longue distance
de fuite, reconnexion secondaire en option
HCEP, IP54, léger,
installation
verticale ou horizontale,
reconnexion secondaire
optionnelle, borne primaire de type pince en option
HCEP, IP54, longue
distance de fuite,
reconnexion secondaire
optionnelle
HCEP, IP55, longue
distance de fuite,
conforme à la norme ferroviaire
EN 50152-3-3

Offres associées


FAQ


1. Les transformateurs de mesure moyenne tension extérieurs d’ABB peuvent-ils fonctionner dans des installations non ABB ?

Oui, les transformateurs de mesure extérieurs ABB sont faciles à installer et simples à maintenir dans la plupart des applications extérieures en moyenne tension.


2. Quel est le niveau maximal de tension d’isolement des transformateurs de mesure extérieurs moyenne tension ABB conformes aux normes IEC ?

Les niveaux maximaux de tension d’isolement des transformateurs de mesure extérieurs moyenne tension ABB conformes aux normes IEC sont de 40,5/95/200 kV pour les transformateurs de tension et de 52/95/250 kV pour les transformateurs de courant.


3. Les transformateurs de mesure extérieurs moyenne tension ABB conformes aux normes IEC peuvent-ils être adaptés aux besoins spécifiques des clients ?

Oui, les transformateurs de mesure extérieurs moyenne tension ABB conformes aux normes IEC peuvent être adaptés grâce à des modifications de conception spécifiques. La personnalisation des caractéristiques nominales est réalisée systématiquement, car nos TC/TT sont fabriqués selon les exigences de chaque client.


4. ABB utilise-t-il une résine époxy cycloaliphatique hydrophobe pour ses transformateurs de mesure extérieurs moyenne tension conformes aux normes IEC ?

Oui, les transformateurs de mesure extérieurs moyenne tension ABB conformes aux normes IEC sont disponibles avec une résine époxy cycloaliphatique hydrophobe comme milieu d’isolation.


5. Les transformateurs de mesure extérieurs moyenne tension ABB conformes aux normes IEC peuvent-ils être utilisés dans une unité de comptage primaire montée sur poteau ?

Oui, les transformateurs de mesure extérieurs moyenne tension ABB peuvent être utilisés dans des unités de comptage primaire montées sur poteau.


6. ABB propose-t-il des transformateurs de mesure extérieurs pour interrupteurs-sectionneurs ?

Oui, les transformateurs de mesure extérieurs moyenne tension ABB sont compatibles avec les interrupteurs-sectionneurs extérieurs, qu’ils soient fabriqués par ABB ou par d’autres fournisseurs.

 


7. Les transformateurs de mesure extérieurs moyenne tension ABB conformes aux normes IEC respectent-ils les normes IEC ?

Oui, les transformateurs de mesure extérieurs moyenne tension ABB conformes aux normes IEC respectent les dernières versions des normes IEC 61869.


8. Les transformateurs de mesure extérieurs moyenne tension ABB conformes aux normes IEC peuvent-ils être fabriqués selon d’autres normes, par exemple IEEE ou CAN/CSA ?

Oui, certains transformateurs de mesure extérieurs moyenne tension ABB conformes aux normes IEC peuvent être fabriqués selon les dernières normes IEEE C57.13 ou CAN/CSA-C61869.


9. Les transformateurs de mesure extérieurs moyenne tension ABB conformes aux normes IEC peuvent-ils être étalonnés pour des applications de comptage ?

Les transformateurs de mesure extérieurs moyenne tension ABB conformes aux normes IEC disposent de leurs propres rapports d’essais de routine conformément aux normes applicables indiquées sur l’étiquette du produit. Sur demande spécifique, les transformateurs de mesure extérieurs ABB peuvent être étalonnés dans un laboratoire accrédité.


10. Quelle est la durée de vie attendue des transformateurs de mesure extérieurs moyenne tension ABB ?

Les transformateurs de mesure extérieurs moyenne tension ABB ont une durée de vie minimale attendue de 30 ans.


11. Les transformateurs de mesure extérieurs moyenne tension ABB conformes aux normes IEC peuvent-ils être livrés dans le monde entier ?

Oui, ABB dispose d’une base installée mondiale de transformateurs de mesure extérieurs moyenne tension. N’hésitez pas à contacter nos représentants commerciaux pour plus d’informations.

 

Vous n’avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Select region / language