Select Language
  • English
  • svenska
  • suomi
  • français

Transformateurs de courant et transformateurs de tension d’intérieur

Protection d’un réseau intérieur en évolution 

 

Les transformateurs de mesure moyenne tension d’intérieur sont utilisés pour la mesure dans les systèmes de protection, de contrôle et de supervision, offrant des performances précises et fiables dans les applications moyenne tension.

Le portefeuille ABB de transformateurs de mesure moyenne tension d’intérieur est extrêmement polyvalent et propose une large gamme de dimensions, de conceptions et de calibres pouvant être adaptés aux spécifications précises des clients, garantissant une intégration parfaite dans leurs installations. Notre portefeuille, conforme aux normes IEC et autres standards, est idéal pour diverses applications moyenne tension en intérieur, où les appareillages moyenne tension à isolation dans l’air ou au gaz constituent les principales installations, mais également pour les postes secondaires compacts, les moteurs et générateurs, les transformateurs secs et les batteries de condensateurs. Dans ce portefeuille, ABB propose les gammes de produits suivantes : 

  • Transformateurs de courant d’intérieur, jusqu’à 40,5 kV pour des applications de comptage, de protection ou de mesure de courant résiduel. Les conceptions disponibles incluent les transformateurs de courant de type bloc, de type barre et de type câble.
  • Transformateurs de tension d’intérieur, jusqu’à 40,5 kV pour des applications de comptage, de protection ou d’alimentation auxiliaire externe. Les principales conceptions sont les transformateurs de tension monophasés et biphasés. Les transformateurs monophasés peuvent être équipés avec ou sans fusible.

Les transformateurs de mesure moyenne tension d’intérieur d’ABB sont disponibles pour les fabricants d’équipements d’origine (OEM), les constructeurs de tableaux et les applications hors tableaux, les partenaires Engineering, Procurement and Construction (EPC), ainsi que pour les utilisateurs finaux afin de les intégrer dans leurs installations ou leurs projets de modernisation et de mise à niveau.

ABB accompagne ses clients et partenaires pour rester à la pointe face aux besoins croissants d’électrification, aux avancées technologiques et aux évolutions réglementaires, en leur fournissant la capacité de s’adapter à un paysage énergétique en rapide évolution.



Portefeuille ABB de transformateurs de mesure d’intérieur

Normes IEC et autres normes

Transformateurs de courant
Transformateurs de courant pour câbles
Transformateurs de courant de défaut à la terre
Transformateurs de tension
Transformateurs de tension à revêtement métallique

Transformateurs de courant d’intérieur de type bloc et de type barre pour la mesure de phase

TPU_270

TPU

TPU, jusqu’à 40,5 kV, sont des transformateurs de courant de type bloc moulés en résine époxy avec des courants primaires assignés jusqu’à 3 200 A. Les TPU servent de support de barre et offrent la possibilité d’un diviseur capacitif intégré pour l’indication de tension. Sur demande, ces produits peuvent être conçus avec un re-raccordement secondaire ou primaire.

Les TPU sont idéaux pour les appareillages moyenne tension tels que UniGear, UniSec et SafeRing, mais également pour d’autres applications telles que les postes secondaires compacts, les moteurs et générateurs, les variateurs, les batteries de condensateurs sous enveloppe métallique et les transformateurs secs.

En savoir plus :
TPU 4 jusqu’à 12 kV

TPU 5 jusqu’à 17,5 kV
TPU 6 jusqu’à 27,5 kV
TPU 7 jusqu’à 40,5 kV

Pour le manuel et d’autres documents produits utiles, veuillez consulter TPU – ABB Library


KOKS_270

KOKS

KOKS, jusqu’à 17,5 kV, sont des transformateurs de courant de type barre moulés en résine époxy sans conducteur primaire, mais avec une isolation moyenne tension et des courants primaires assignés jusqu’à 4 000 A.

Les KOKS sont idéaux pour les appareillages moyenne tension primaires à isolation dans l’air avec des courants primaires nominaux plus élevés, tels que UniGear ZS1 . Ils peuvent également être utilisés avec les moteurs et générateurs.

En savoir plus :
KOKS

Pour le manuel et d’autres documents produits utiles, veuillez consulter KOKS – ABB Library

 

Transformateurs de courant d’intérieur pour câbles pour la mesure de phase

TPU_270

KOKM pour GIS primaire

KOKM 072, jusqu’à 0,72 kV, et KOKM 1, jusqu’à 1,2 kV, sont des transformateurs de courant d’intérieur pour câbles moulés en résine époxy, idéaux pour la mesure du courant de phase dans les appareillages moyenne tension primaires à isolation gazeuse (voir le portefeuille ABB ici). Grâce à une grande variabilité dimensionnelle, ils sont conçus pour s’adapter à un maximum de deux traversées moyenne tension, barres ou câbles, qui agissent comme conducteurs primaires.

En savoir plus :
KOKM1

Pour le manuel et d’autres documents produits utiles, veuillez consulter KOKM – ABB Library

 

KOKMforSGIS_270

KOKM pour GIS secondaire

KOKM 072, jusqu’à 0,72 kV, sont des transformateurs de courant d’intérieur pour câbles avec boîtier thermoplastique et isolation en résine. Ils sont idéaux pour la mesure du courant de phase dans les appareillages moyenne tension secondaires à isolation gazeuse (voir le portefeuille ABB ici  SafeRing & SafePlus). Ils sont conçus pour être installés sur les câbles moyenne tension, qui agissent comme conducteurs primaires.

En savoir plus :
KOKM 072

Pour le manuel et d’autres documents produits utiles, veuillez consulter KOKM – ABB Library

 

KOKM_270

KOKM

KOKM jusqu’à 1,2 kV sont des transformateurs de courant d’intérieur pour câbles très polyvalents, idéaux pour la mesure du courant de phase ou du courant résiduel dans les appareillages moyenne tension à isolation dans l’air ou au gaz. D’autres applications incluent les moteurs et générateurs ainsi que les transformateurs secs.

La série KOKM présente une grande variabilité dimensionnelle, avec un diamètre intérieur allant de 33 à 500 mm et une longueur allant de 60 à 300 mm. Le câble, la barre ou la traversée sert de conducteur primaire et doit être isolé pour l’application moyenne tension.

En savoir plus :
KOKM

Pour le manuel et d’autres documents produits utiles, veuillez consulter KOKM – ABB Library


 

BD 00_270

BD 00

BD 00, jusqu’à 0,72 kV, sont des transformateurs de courant d’intérieur pour câbles, généralement dotés d’un boîtier thermoplastique. Ils sont idéaux pour la mesure du courant de phase dans les appareillages moyenne tension à isolation dans l’air ou au gaz (voir le portefeuille ABB ici UniSec) . Ils sont conçus pour s’adapter aux barres ou câbles moyenne tension isolés, qui agissent comme conducteurs primaires. La variante ovale du BD 00 peut accueillir deux câbles moyenne tension isolés. Ces produits sont utilisés dans les appareillages ABB UniSec ainsi que dans SafePlus.

En savoir plus :
BD 00

Pour le manuel et d’autres documents produits utiles, veuillez consulter BD 00 – ABB Library

 

Transformateurs de courant d’intérieur pour câbles pour la mesure du courant résiduel

KOKM 06

KOKM 06

KOKM 06, jusqu’à 0,72 kV, sont des transformateurs de courant d’intérieur pour câbles moulés en résine époxy de forme rectangulaire, idéaux pour la mesure des courants résiduels avec plusieurs câbles moyenne tension isolés dans les appareillages moyenne tension à isolation dans l’air ou au gaz. Notre portefeuille KOKM 06 est disponible en différentes dimensions avec un diamètre intérieur allant de 200x300 mm à 450x650 mm. 

En savoir plus :
KOKM 06

Pour le manuel et d’autres documents produits utiles, veuillez consulter KOKM – ABB Library

 

KOLMA

KOLMA/ KOLA

KOLMA et KOLA, tous deux jusqu’à 0,72 kV, sont des types spécifiques de transformateurs de courant d’intérieur pour câbles moulés en résine époxy, idéaux pour la mesure des courants résiduels des câbles moyenne tension isolés dans les appareillages moyenne tension à isolation dans l’air ou au gaz.

Ces deux produits sont conçus pour être utilisés avec des relais de protection contre les défauts à la terre. Le KOLMA peut être configuré en version à rapport unique ou multi-rapports. Le KOLA est fabriqué en version à noyau ouvrant (split-core).

En savoir plus :
KOLMA/KOLA

Pour le manuel et d’autres documents produits utiles, veuillez consulter KOLMA – ABB Library, KOLA – ABB Library

Transformateurs de tension d’intérieur

TJC

TJC/ TJCH

TJC/ TJCH, jusqu’à 40,5 kV, sont des transformateurs de tension moyenne tension d’intérieur moulés en résine époxy et non équipés de fusible. Les TJC/TJCH sont des transformateurs de tension monophasés destinés à avoir une extrémité de leur enroulement primaire directement mise à la terre. Les TJCH atteignent des valeurs de puissance apparente (burden) plus élevées que les TJC.

Les TJC/TJCH sont idéaux pour les appareillages moyenne tension (voir le portefeuille ABB ici UniGear, UniSec et SafePlus), postes secondaires compacts,  moteurs et générateurs,  variateurs et batteries de condensateurs sous enveloppe métallique. Ces produits sont entièrement compatibles avec le dispositif de protection contre la ferro-résonance VT Guard Pro/Pro-D lorsqu’ils sont connectés en configuration triangle ouvert.

En savoir plus :
TJC 4 jusqu’à 12 kV
TJCH 4 jusqu’à 12 kV
TJC 5 jusqu’à 17,5 kV
TJCH 5 jusqu’à 17,5 kV
TJC 6 jusqu’à 27,5 kV
TJC 7.1 jusqu’à 40,5 kV

Pour le manuel et d’autres documents produits utiles, veuillez consulter TJC(H) – ABB Library


 

TJP_TJPH_270

TJP/ TJPH

TJP/ TJPH, jusqu’à 40,5 kV, sont des transformateurs de tension moyenne tension d’intérieur moulés en résine époxy. Ils sont généralement livrés avec un fusible. Les TJP/TJPH sont des transformateurs de tension monophasés destinés à avoir une extrémité de leur enroulement primaire directement mise à la terre. Les TJPH atteignent des valeurs de puissance apparente (burden) plus élevées que les TJP.

TJP/ TJPH sont idéaux pour les appareillages moyenne tension (voir le portefeuille ABB ici UniGear), postes secondaires compacts, moteurs et générateurs, variateurs et batteries de condensateurs sous enveloppe métallique.

TJP/TJPH sont disponibles pour des installations fixes ou pour des chariots débrochables de transformateurs de tension. Ces produits offrent différentes orientations de fusibles et de porte-fusibles, ainsi que des fusibles avec ou sans indication par percuteur. Ces produits sont entièrement compatibles avec le dispositif de protection contre la ferro-résonance VT Guard Pro/Pro-D lorsqu’ils sont connectés en configuration triangle ouvert.

En savoir plus :
TJP 4 jusqu’à 12 kV
TJPH 4 jusqu’à 12 kV
TJP 5 jusqu’à 17,5 kV
TJPH 5 jusqu’à 17,5 kV
TJP 6 jusqu’à 27,5 kV
TJP 7.x jusqu’à 40,5 kV

Pour le manuel et d’autres documents produits utiles, veuillez consulter TJP(H) – ABB Library

 


 

TDC_270

TDC

TDC, jusqu’à 25 kV, sont des transformateurs de tension moyenne tension d’intérieur bipolaires, moulés en résine époxy. Toutes les parties de l’enroulement primaire du TDC, y compris les bornes, sont isolées de la terre à un niveau correspondant à leur niveau de tension d’isolement assignée.

Les TDC sont idéaux pour les appareillages moyenne tension à isolation dans l’air, les moteurs et générateurs, les variateurs et les batteries de condensateurs sous enveloppe métallique. Ces produits peuvent également être utilisés pour une alimentation auxiliaire externe.

En savoir plus : 
TDC 4 jusqu’à 12 kV
TDC 5 jusqu’à 17,5 kV

TDC 6 jusqu’à 25 kV

Pour le manuel et d’autres documents produits utiles, veuillez consulter TDC – ABB Library

 

 

VT GUARD PRO

Accessoires - VT Guard

VT Guard PRO est un dispositif de sécurité avancé qui protège les transformateurs de tension inductifs monophasés moyenne tension contre les oscillations de ferro-résonance. Les oscillations de ferro-résonance peuvent être déclenchées par des événements transitoires tels que des opérations de commutation dans les réseaux électriques. La protection est assurée par une action d’amortissement rapide et appropriée, sans provoquer de consommation d’énergie excessive pendant le fonctionnement normal du réseau. VT Guard Pro remplace complètement la résistance d’amortissement lorsqu’il est connecté en configuration triangle ouvert et est disponible en deux versions :

  • VT Guard Pro
  • VT Guard Pro–D, qui, en plus de toutes les fonctionnalités offertes par VT Guard Pro, dispose de fonctions étendues permettant l’auto-diagnostic et l’interaction avec un système supérieur.

En savoir plus :
VT Guard Pro / VT Guard Pro-D

Pour le manuel et d’autres documents produits utiles, veuillez consulter VT Guard Pro/Pro-D – ABB Library

 

Transformateurs de tension d’intérieur à revêtement métallique

TJM_270

TJMC 7

TJMC 7, jusqu’à 40,5 kV, sont des transformateurs de tension monophasés moyenne tension d’intérieur. Ils sont moulés en résine époxy puis revêtus d’un revêtement métallique afin d’obtenir une conception protégée contre le contact. Les TJMC 7 sont idéaux pour les appareillages moyenne tension primaires à isolation gazeuse d’ABB ZX2. Les TJMC sont conçus pour s’intégrer dans les compartiments câbles et barres des appareillages primaires à isolation gazeuse. 

En savoir plus :
TJMC 7.x

Pour le manuel et d’autres documents produits utiles, veuillez consulter TJMC 7 – ABB Library

 

TJMC_TJMP_270

TJMP / TJMC 6

TJMP 4, jusqu’à 12 kV, ainsi que TJMC 6 et TJMP 6, jusqu’à 24 kV, sont des transformateurs de tension monophasés moyenne tension d’intérieur. Ils sont moulés en résine époxy et revêtus d’un revêtement métallique afin d’obtenir une conception protégée contre le contact. Ces trois produits sont idéaux pour les appareillages moyenne tension primaires à isolation gazeuse d’ABB PrimeGear ZX0. Les TJMC et TJMP sont conçus pour s’intégrer dans le compartiment câbles des appareillages et sont compatibles avec les barres NKT. Les TJMP peuvent être équipés de fusibles remplaçables avec différentes valeurs nominales.

En savoir plus :
TJMP/ TJMC 6

Pour le manuel et d’autres documents produits utiles, veuillez consulter TJMC/TJMP – ABB Library

 

TDMC_270

TDMC 6

TDMC 6, jusqu’à 24 kV, est un transformateur de tension moyenne tension d’intérieur bipolaire. Il est moulé en résine époxy et revêtu d’un revêtement métallique afin d’obtenir une conception protégée contre le contact. Le TDMC 6 est équipé de connexions primaires de type C et est idéal pour les appareillages moyenne tension à isolation gazeuse. Le TDMC 6 est conçu pour être utilisé comme alimentation auxiliaire externe dans des installations nouvelles ou en rénovation, par exemple SafeRing & SafePlus.

En savoir plus :
TDMC 6.0 C

Pour le manuel et d’autres documents produits utiles, veuillez consulter TDMC – ABB Library

 

VT GUARD PRO

Accessoires - VT Guard

VT Guard PRO est un dispositif de sécurité avancé qui protège les transformateurs de tension inductifs monophasés moyenne tension contre les oscillations de ferro-résonance. Les oscillations de ferro-résonance peuvent être déclenchées par des événements transitoires tels que des opérations de commutation dans les réseaux électriques. La protection est assurée par une action d’amortissement rapide et appropriée, sans provoquer de consommation d’énergie excessive pendant le fonctionnement normal du réseau. VT Guard Pro remplace complètement la résistance d’amortissement lorsqu’il est connecté en configuration triangle ouvert et est disponible en deux versions :

  • VT Guard Pro
  • VT Guard Pro–D, qui, en plus de toutes les fonctionnalités offertes par VT Guard Pro, dispose de fonctions étendues permettant l’auto-diagnostic et l’interaction avec un système supérieur.

En savoir plus :
VT Guard Pro / VT Guard Pro-D

Pour le manuel et d’autres documents produits utiles, veuillez consulter VT Guard Pro/Pro-D – ABB Library

 



Gamme de produits

Cliquez sur la flèche pour en savoir plus sur la gamme de produits.
 TPU_270KOKS_270KOKM_270TPU_270KOKMforSGIS_270BD 00_270KOKM 06KOLMA
 TPUKOKSKOKMKOKM pour PGISKOKM pour RMUBD 00KOKM 06KOLMA/KOLA
Tension assignée maximale
TPU 4   12 kV
TPU 5   17,5 kV
TPU 6   27,5 kV
TPU 7   40,5 kV
KOKS 12   12 kV
KOKS 17,5   17,5 kV
KOKM 1   1,2 kV
KOKM 072   0,72 kV
KOKM 1   1,2 kV
KOKM   0,72 kV
BD 00   0,72 kV
KOKM 06   0,72 kV
KOLMA   0,72 kV
KOLA   0,72 kV

 

 TJCTJP_TJPH_270TDC_270TJM_270TJMC_TJMP_270TDMC_270 VTS
 TJC/TJCHTJP/TJPHTDCTJMC TJMC/TJMP TDMC VT Guard Pro/-D
Max.rated voltage
TJC(H) 4   12 kV
TJC(H) 5   17,5 kV
TJC 6      27,5 kV
TJC 7      40,5 kV
TJP(H) 4    12 kV
TJP(H) 5    17,5 kV
TJP 6     27,5 kV
TJP 7    40,5 kV
TDC 4    12 kV
TDC 5   17,5 kV
TDC 6   25 kV
TJMC 7 40,5 kV 
 TJMP 4   12 kV
TJMC 6    24 kV
TJMP 6    24 kV

TDMC 6   24 kV
Rated
operational
voltage

100/110 V

Max.rated
primary voltage
36 000: √3 kV
36 000: √3 kV
22 000 kV
36 000: √3 kV
22 000: √3 kV
22 000 kV
Max. oper.
current

10 A/0.2 s
Min.rated voltage factor
1,9x Un / 8h
1,9x Un / 8h 
1,2x Un /
Continuous

1,9x Un / 8h 
1,9x Un / 8h  
1,2x Un /
Continuous

Voltage range
0-110 V

 
Max.quantity of windings
3-4 windings3-4 windings2 windings3 windings3 windings2 windings
Threshold
voltage

20; 25; 30 V

Standards
IEC, VDE, ČSN, PN, AS, BS, GOST, IEEE, CAN/CSA
IEC, VDE, ČSN, PN, AS, BS, GOST, IEEE, CAN/CSA
IEC, VDE, ČSN, PN, AS, BS, GOST, IEEE, CAN/CSA

IEC, VDE, ČSN, PN, AS, BS, GOST

IEC, VDE, ČSN, PN, AS, BS, GOST

IEC, VDE, ČSN, PN, AS, BS, GOST

Time delay
0,4; 1,4; 2,4; 3,4s

Applications
MV switchgear,
compact secondary
substations, motors & generators, drives, metal encl. capacitor
banks
MV switchgear,
compact secondary
substations, motors & generators, drives, metal encl. capacitor
banks
MV air-insulated
switchgear, motors &
generators, drives, metal encl. capacitor
banks
ABB MV primary SF6
gas-insulated
switchgear, TJMC designed to fit  switchgear cable and
busbar compartments
ABB MV primary SF6
free gas-insulated
switchgear, TJMC/P
designed to fit
switchgear cable and
busbar
compartments
MV gas-insulated
switchgear, designed
for the external
power supply in new or retrofit
installations

Applications 
Designed for MV indoor single-pole
VTs and open-delta
connection. Protect VTs against
ferroresonance
phenomena
Features
Directly grounded sec. terminals with sealable cover, opt. reconnection, suitable for VT Guard Pro/Pro-D
 
In addition to TJC: ready for VT trucks, variable fuses and fuse-holder orientation, fuse w/wo indications
Directly grounded sec. terminals with sealable cover, opt. 2 primary voltage reconnection
Touch proof design, plug size 2 primary, opt. secondary plug-in, sealable sec. terminals cover or socket 
Touch proof design, primary ½ C cone, sealable sec. terminals cover, opt. build in fuse with various ratings 
Touch proof design, 2x primary C cones, sealable sec. cover, working ambient temperature as low as -35°C
Features 
Replace the dumping
resistors, installed in
the LV compartment,
high reliability,
redundancy circuits, Pro-D self-diagnosis


>

Offre associée


FAQ


1. Les transformateurs de mesure moyenne tension d’intérieur d’ABB peuvent-ils fonctionner dans des installations non ABB ?

Oui, les transformateurs de mesure d’intérieur ABB sont faciles à installer et simples à maintenir dans la plupart des applications moyenne tension en intérieur.

 


2. Quel est le niveau de tension d’isolement maximal des transformateurs de mesure moyenne tension d’intérieur IEC d’ABB ?

Les niveaux de tension d’isolement maximaux des transformateurs de mesure moyenne tension d’intérieur IEC d’ABB sont de 40,5/95/200 kV.

 


3. Quels clients utilisent et installent généralement les transformateurs de mesure moyenne tension d’intérieur d’ABB ?

Les transformateurs de mesure moyenne tension d’intérieur d’ABB sont généralement utilisés par les fabricants d’équipements d’origine (OEM), les tableautiers et les applications hors tableaux, les partenaires d’ingénierie, d’approvisionnement et de construction (EPC), les services publics, ainsi que les utilisateurs finaux. Les transformateurs peuvent être intégrés dans des installations ou dans des projets de rétrofit et de modernisation.

 


4. Les transformateurs de mesure moyenne tension d’intérieur IEC d’ABB peuvent-ils être adaptés aux besoins spécifiques des clients ?

Oui, les spécifications des transformateurs de mesure moyenne tension d’intérieur IEC d’ABB peuvent être adaptées aux exigences du marché ou des clients. Par exemple, les caractéristiques électriques sont personnalisées à chaque fois.

 


5. Les transformateurs de mesure moyenne tension d’intérieur IEC d’ABB peuvent-ils être utilisés dans des installations d’appareillage hors tableautiers ?

Oui, les transformateurs de mesure moyenne tension d’intérieur d’ABB peuvent être utilisés dans des installations hors tableautiers telles que les postes secondaires compacts, les moteurs et générateurs, les transformateurs secs, les batteries de condensateurs, les batteries de condensateurs sous enveloppe métallique, les disjoncteurs de générateur, et autres.


6. Les transformateurs de mesure moyenne tension d’intérieur IEC d’ABB sont-ils conformes aux normes IEC ?

 

Oui, les transformateurs de mesure moyenne tension d’intérieur IEC d’ABB sont conformes aux dernières versions des normes IEC 61869.

 


7. Les transformateurs de mesure moyenne tension d’intérieur IEC d’ABB peuvent-ils être fabriqués conformément à d’autres normes, par exemple IEEE ou CAN/CSA ?

Oui, certains transformateurs de mesure moyenne tension d’intérieur IEC d’ABB peuvent être fabriqués conformément aux dernières normes IEEE C57.13 ou CAN/CSA-C61869.

 


8. Les transformateurs de mesure moyenne tension d’intérieur IEC d’ABB peuvent-ils être étalonnés pour des applications de comptage ?

Les transformateurs de mesure moyenne tension d’intérieur IEC d’ABB disposent de leurs propres rapports d’essais de routine conformément à la norme applicable, comme indiqué sur l’étiquette du produit. Sur demande spécifique, les transformateurs de mesure moyenne tension d’intérieur d’ABB peuvent être étalonnés dans un laboratoire accrédité.

 


9. Quelle est la durée de vie attendue des transformateurs de mesure moyenne tension d’intérieur d’ABB ?

Les transformateurs de mesure moyenne tension d’intérieur d’ABB ont une durée de vie minimale attendue de 30 ans.

 


10. Les transformateurs de mesure moyenne tension d’intérieur IEC d’ABB peuvent-ils être livrés dans le monde entier ?

Oui, ABB dispose d’une base installée mondiale de transformateurs de mesure moyenne tension d’intérieur. N’hésitez pas à contacter nos représentants commerciaux pour plus d’informations.

 

Vous n’avez pas trouvé ce que vous cherchez ?

Select region / language