Select Language
  • English
  • svenska
  • suomi
  • français

Is-limiteur : limiteur de courant de défaut


IS-limiter

L’IS-limiteur interrompt les courants de court-circuit élevés

 

L’IS-limiteur, disponible pour des composants individuels certifiés et des tableaux couvrant des niveaux de tension basse et moyenne jusqu’à 40,5 kV, 5 000 A et une capacité de coupure de 210 kA efficace, est un dispositif rapide de limitation des courants de défaut permettant d’interrompre les courants de court-circuit avant l’atteinte du premier pic. Cela permet de protéger efficacement les systèmes électriques contre l’énergie destructrice maximale de ce premier pic de courant de court-circuit. Il détecte l’augmentation des courants de défaut selon au moins deux critères presque instantanément et les interrompt en quelques millisecondes. 

En limitant le courant de court-circuit, l’IS-limiteur protège les infrastructures critiques telles que les tableaux moyenne et basse tension ainsi que les transformateurs. 

 


Pour les applications qui ne peuvent pas être couvertes par des disjoncteurs conventionnels

L’IS-limiteur combine une très forte capacité de coupure des courants de défaut, rapide, avec la capacité de gérer des courants de fonctionnement élevés, permettant ainsi une large gamme d’applications. Les applications les plus courantes incluent l’interconnexion de deux systèmes indépendants, le contournement ou le remplacement d’une inductance de limitation de courant, le raccordement de sources d’énergie supplémentaires, ainsi que le support de systèmes très sensibles tels que les systèmes de stockage d’énergie par batteries (BESS).

 Il est adapté aussi bien aux systèmes simples qu’aux systèmes complexes, tels que les installations industrielles, les réseaux de distribution électrique, ainsi que les systèmes très sensibles, par exemple les centres de données et les systèmes de stockage d’énergie par batteries (BESS).

L’IS-limiteur est configuré individuellement pour chaque application, tant en termes de conception que de niveau de protection requis. N’hésitez pas à contacter nos équipes commerciales pour plus d’informations.

 Il est conçu pour une intégration facile par les fabricants d’équipements d’origine (OEM), les tableautiers et les partenaires EPC (Engineering, Procurement and Construction), que ce soit dans leurs propres installations ou pour des projets de réparation, de rétrofit et de modernisation.



IS-limiter2

Avantages clients

Cliquez sur les flèches ci-dessous pour en savoir plus sur les avantages clients.

abb_picto_certificate

Fiabilité et disponibilité accrues des installations, des équipements et du système

  • Technologie de limitation des courants de défaut éprouvée sur le long terme et hautement fiable
  • Concept de protection optimisé grâce à des critères de déclenchement étendus
  • Grande précision pour éviter les déclenchements intempestifs

picto_solution

Accélérez vos projets

 

  • Extension du système sans remplacement des équipements existants
  • Grande capacité d’ajustement et flexibilité pour s’adapter aux évolutions du système

abb_picto_security

Protection sûre des installations, des équipements et du système

  • Réduit l’énergie des courants de court-circuit et limite ainsi les contraintes sur les composants électriques grâce à une séparation immédiate du réseau affecté par le défaut
  • Disponible à l’échelle mondiale pour de nombreuses applications, des plus simples aux plus complexes, y compris les systèmes très sensibles

En savoir plus


Offre associée

FAQ


1. Qu’est-ce qu’un IS-limiteur ? 

 

L’IS-limiteur est un dispositif rapide de limitation du courant conçu pour protéger les systèmes électriques contre les effets destructeurs des courants de court-circuit. Il détecte l’augmentation des courants de défaut presque instantanément et les interrompt avant qu’ils n’atteignent des niveaux dangereux – en quelques millisecondes.

En limitant le courant de court-circuit, l’IS-limiteur protège les infrastructures critiques telles que les tableaux moyenne et basse tension ainsi que les transformateurs. Il est largement utilisé dans les installations industrielles, les réseaux de distribution électrique et les centres de données, où la continuité de service et la protection des équipements sont essentielles.

 


2. Comment fonctionne l’IS-limiteur ? 

L’IS-limiteur fonctionne en détectant et en interrompant les courants de court-circuit élevés en moins d’une milliseconde. Il surveille en permanence le courant circulant dans le système. Il détecte l’augmentation des courants de défaut selon au moins deux critères presque instantanément et les interrompt en quelques millisecondes.

 L’IS-limiteur est composé de deux chemins en parallèle : le chemin principal transporte le courant nominal élevé en fonctionnement normal, tandis que les fusibles de limitation sont connectés en parallèle. L’unité de contrôle surveille en continu le courant et, en cas de défaut – lorsque les critères de déclenchement sont remplis – envoie un signal de déclenchement à l’élément de coupure du chemin principal, provoquant sa déconnexion. Le chemin parallèle avec fusible limite le courant de court-circuit dès la première montée de courant (moins de 1 ms). Cette conception permet de limiter le courant de court-circuit du système à la capacité de tenue du composant le plus faible.

 Cette combinaison de détection rapide et d’action mécanique réduit fortement le courant de défaut de crête ainsi que l’énergie libérée dans le système, assurant ainsi une protection efficace des équipements.

 

3. Quels sont les principaux avantages de l’IS-limiteur d’ABB ?  

 

L’IS-limiteur d’ABB offre de nombreux avantages qui améliorent la protection, la fiabilité et l’efficacité opérationnelle des systèmes :

  • Limitation rapide des courants de défaut : il détecte et interrompt les courants de court-circuit en quelques millisecondes, réduisant fortement le courant de crête et l’énergie transmise afin de protéger les équipements en aval
  • Amélioration de la disponibilité et de la redondance du système : en permettant une interconnexion plus sûre des réseaux ou des transformateurs, il accroît la flexibilité opérationnelle et la continuité de service – idéal pour les environnements critiques
  • Performance énergétique optimisée : la limitation des courants de défaut permet d’optimiser les flux de charge et de réduire les pertes globales dans le réseau de distribution
  • Installation simple et flexible : l’IS-limiteur est conçu pour une intégration facile en intérieur comme en extérieur, grâce à une conception compacte et plug-and-play
  • Accélération des délais projets : il permet de résoudre les contraintes de conception liées aux courts-circuits, aussi bien dans les installations neuves (greenfield) que dans les installations existantes (brownfield)
  • Fiabilité éprouvée à l’échelle mondiale : avec des applications réussies dans plus de 80 pays, l’IS-limiteur est une solution reconnue dans de nombreux secteurs industriels et réseaux électriques à travers le monde

 


4. L’IS-limiteur d’ABB est-il facile à exploiter et à maintenir ? 

 

L’IS-limiteur est conçu pour être simple à exploiter et à maintenir. Une fois installé, il fonctionne automatiquement et ne nécessite aucune intervention de l’opérateur en conditions normales. Son unité de contrôle surveille en permanence le courant et déclenche automatiquement la fonction de limitation lorsqu’un court-circuit est détecté – assurant ainsi une protection sans action manuelle.

Du point de vue de la maintenance, l’IS-limiteur dispose d’une conception modulaire avec des composants facilement remplaçables. Après un événement de défaut, l’insert du IS-limiteur peut être remplacé rapidement et en toute sécurité, ce qui réduit les temps d’arrêt du système. De plus, l’insert déclenché peut être remis à neuf par ABB. 

 


5. En quoi l’IS-limiteur d’ABB diffère-t-il d’un disjoncteur, et peut-il être utilisé avec des dispositifs de protection existants ? 

L’IS-limiteur est un dispositif rapide de limitation des courants de défaut. Il détecte les courants de défaut en forte augmentation et agit en moins d’une milliseconde – bien plus rapidement qu’un disjoncteur. Plutôt que d’attendre que le courant de défaut atteigne son niveau maximal, l’IS-limiteur en limite le pic dès la phase initiale de montée, avant qu’il n’atteigne des niveaux destructeurs. Cela en fait une solution particulièrement adaptée aux systèmes où les courants de défaut peuvent dépasser les capacités des équipements installés.

 De plus, l’IS-limiteur est conçu pour fonctionner en coordination avec les dispositifs de protection existants tels que les disjoncteurs et les relais. Il assure la réponse immédiate et ultra-rapide lors du défaut, tandis que le disjoncteur intervient ensuite pour isoler complètement la zone défaillante. Cette approche de protection en couches améliore à la fois la sécurité du système et la durée de vie des équipements, sans nécessiter de modifications majeures de l’installation ou du schéma de protection existant.


Vous n’avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Select region / language