Interrupteurs à vide moyenne tension et pôles encapsulés
Un interrupteur à vide moyenne tension est le composant clé de toutes les applications de coupure, telles que les disjoncteurs, contacteurs, interrupteurs, reclosers et changeurs de prises. Les interrupteurs à vide moyenne tension d’ABB, certifiés selon toutes les normes internationales (ANSI, IEC, GB et utilisés dans des produits homologués GL/DNV/ABS), offrent des capacités de coupure fiables jusqu’à 40,5 kV, 4 000 A et 63 kA.
Les pôles moyenne tension intégrant des interrupteurs à vide, destinés à la construction de disjoncteurs, jusqu’à 40,5 kV, 4 000 A, 50 kA, combinent les dernières technologies ABB en matière de vide et d’encapsulation. L’intégration des interrupteurs à vide dans un matériau isolant spécifique rend les pôles du disjoncteur particulièrement robustes tout en protégeant les interrupteurs à vide ABB contre les chocs, la poussière, l’humidité et les agressions externes. Les pôles encapsulés sont équipés d’une tige de poussée garantissant une pression de contact correcte, facilitant ainsi leur intégration dans un disjoncteur. Les pôles encapsulés ABB sont également disponibles avec une technologie d’encapsulation thermoplastique.