Protection et contrôle REX640

Protection tout-en-un pour les applications avancées de production et de distribution d'électricité

REX640 est un puissant relais de protection et de contrôle tout-en-un pour les applications avancées de production et de distribution d'énergie.
REX640 offre une flexibilité inégalée tout au long de son cycle de vie, de la commande aux tests et à la mise en service, jusqu'à la mise à niveau des fonctionnalités de son logiciel et de matériels modulaires pour répondre aux nouvelles exigences des applications.
En tant que membres de la famille de relais de protection et de contrôle Relion® d'ABB, REX640 renforce encore la position de Relion en tant que gamme de relais sur laquelle s'appuyer.

Fonction

  • Protection et contrôle tout-en-un

Avantages

  • Couverture complète des applications avec un seul appareil pour une flexibilité et une rentabilité optimales
  • Packs d'applications prêts à l'emploi pour une commande pratique et fluide
  • Matériel et logiciel entièrement modulaires pour une flexibilité maximale tout au long du cycle de vie du relais
  • Adaptation aisée à l'évolution des exigences de protection
  • Pages LHMI basées sur des applications prêtes à l'emploi - gain de temps et d'efforts
  • Meilleure connaissance de la situation et utilisation optimale grâce à l'IHML basée sur les applications

Caractéristiques

  • Relais librement configurable pour une adaptation flexible aux exigences spécifiques à l'application
  • IEC 61850 Edition 1 et Edition 2 - certifié par DNV / GL (KEMA) - avec prise en charge de la redondance basée sur HSR et PRP
  • Possibilité de recevoir quatre flux de valeurs mesurées échantillonnées (SMV) et d'en envoyer un via la communication basée sur la norme CEI 61850-9-2LE
  • Fonctionnalité de synchronisation pour les disjoncteurs générateurs et non générateurs
  • Quatre entrées de capteur d'arc supervisé, de type boucle ou lentille
  • Gestion de compte centralisée avec contrôle d'accès basé sur les rôles
  • Humidité relative dans le lieu d'installation jusqu'à 95%, sans condensation
 

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Prêt à configurer votre produit ?

Allez sur ABB Relays-Online

Portail de documentation technique

La documentation technique la plus récente pour ce produit se trouve sur notre portail de documentation technique. Sur ce portail, vous pouvez rechercher rapidement des sujets dans toute la documentation technique disponible. Vous pouvez également imprimer les sujets de votre choix au format PDF. En tant qu'utilisateur enregistré, vous pourrez ajouter vos favoris et vos propres commentaires dans votre propre livre personnel. Vous pouvez enregistrer les documents dont vous avez le plus besoin sous forme de collections et vous pouvez également les utiliser en mode hors ligne.

ABB Library

Dans la bibliothèque ABB, vous pouvez trouver d’autres documents relatifs aux produits. Pour l’instant, veuillez également utiliser la bibliothèque ABB pour trouver la documentation technique des versions antérieures du produit.
Loading documents

Offre connexe