Solutions pour les systèmes de surveillance et de contrôle électriques

Répondre aux besoins des clients en matière de gestion de l'énergie, de fiabilité, de productivité et d'efficacité

La solution ECS exploite et maximise le portefeuille de produits d'électrification d'ABB dans les segments de la moyenne et de la basse tension, offrant ainsi des solutions de surveillance et de contrôle des systèmes électriques véritablement évolutives et polyvalentes pour l'ensemble des clients.

  • Contrôle et distribution consolidés de toutes les informations provenant de tous les dispositifs intelligents intégrés dans une usine ou un site.
  • Contrôle en cas d'alimentation électrique instable du réseau ou de perturbation de l'alimentation électrique dans l'usine pouvant entraîner des coupures de courant et des arrêts non planifiés et coûteux (gestion de l'alimentation)

Les produits déployés sont de nature diverse et comprennent ABB ZEE600, AC500, AC800M ainsi que ABB Relion, SWICOM, des dispositifs tiers, des unités Ekip Up, des compteurs, etc. déployés dans des tableaux moyenne et basse tension et des systèmes associés, utilisant des protocoles/standards de communication tels que IEC 61850, Modbus, IEC 60870-5, Profibus et OPC DA/UA.

En outre, le ZEE600 offre des possibilités de numérisation sur place sur le site du client et fournit des tableaux de bord consolidés sur les performances des appareils et des systèmes, ce qui aide le personnel de maintenance et d'exploitation.


    Portée

    • Surveillance, contrôle et gestion intégrés des processus électriques de toutes les données provenant de tous les dispositifs intelligents intégrés dans une usine ou un site.
    • Contrôle automatique en cas d'alimentation électrique instable du réseau ou de perturbation de l'alimentation électrique dans l'usine, ce qui permet d'éviter les coupures de courant et les coûteux arrêts non planifiés
    • IHM de la sous-station (affichage des processus, alarmes, événements, tendances, enregistrements des perturbations, rapports sur l'énergie, historien, etc.)
    • Contrôle de surveillance
    • Gestion de l'alimentation : Délestage, partage de l'énergie, synchronisation
    • Redémarrage et réaccélération du moteur
    • Surveillance des conditions, gestion des actifs


    Avantages

    • Évolutif, intégrable et interopérable
    • Permet aux clients d'élaborer des stratégies, d'exploiter et d'entretenir leurs systèmes d'électrification d'une manière hautement productive, fiable et efficace
    • Qu'il s'agisse de production ou de consommation d'énergie, les avantages économiques d'un SCE peuvent se chiffrer en millions de dollars, sous forme d'augmentation de la production ou de réduction des coûts d'exploitation


    Loading documents

    Offre connexe