Protection des générateurs et de l'interconnexion REG615 IEC

Solution compacte et polyvalente pour les systèmes de distribution d'électricité des services publics et industriels

REG615 est un relais de protection dédié aux générateurs et aux interconnexions pour la protection, le contrôle, la mesure et la supervision des générateurs d'électricité et des points d'interconnexion des unités de production distribuées dans les systèmes de distribution d'électricité des services publics et industriels.   

 

Portée

  • Protection pour les générateurs synchrones ainsi que la protection d'interconnexion pour les unités de production décentralisées

Avantages du produit

  • Solution compacte et polyvalente pour les systèmes de distribution d'électricité des services publics et industriels avec intégration de la protection, du contrôle, de la surveillance et de la supervision dans un seul relais
  • Vaste gamme de fonctions de protection pour les générateurs synchrones et les points d'interconnexion des unités de production décentralisées
  • Des configurations standard prêtes à l'emploi pour une installation rapide et facile avec des possibilités de personnalisation
  • Conception d'une unité enfichable et amovible pour une installation et des tests rapides
  • Grand écran graphique montrant les SLD personnalisables, accessible localement ou par le biais d'une IHM basée sur un navigateur web facile à utiliser
  • Des services complets sur le cycle de vie.

Feratures du produit

  • Protection étendue du générateur avec une protection à 100 % contre les défauts à la terre du stator, une protection différentielle du générateur et une protection contre le dépassement de l'échelon
  • Protection avancée de l'interconnexion conforme aux derniers codes de réseau pour une stabilité et une fiabilité accrues du réseau
  • Protection contre les arcs et sorties haute vitesse en option
  • Prend en charge les éditions 1 et 2 de la norme IEC 61850, y compris HSR et PRP, la messagerie GOOSE et la norme IEC 61850-9-2 LE pour un câblage réduit et une communication supervisée
  • IEEE 1588 V2 pour une synchronisation temporelle de haute précision et un bénéfice maximal de la communication Ethernet au niveau des sous-stations
  • Supporte les protocoles de communication Modbus, DNP3 et IEC 60870-5-103.

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Loading documents

Offre connexe

Select region / language