Protection et contrôle de la tension REU615 IEC

Solution compacte et polyvalente pour les systèmes de distribution d'électricité des services publics et industriels

Le REU615 est un relais de protection et de contrôle de la tension pour la protection basée sur la tension et la fréquence dans les systèmes de distribution d'électricité des services publics et industriels, y compris les réseaux avec production d'électricité distribuée. Le REU615 est également idéal pour la régulation de la tension.


Portée

  • Protection de la tension et de la fréquence ainsi que régulation automatique de la tension des transformateurs de puissance avec un changeur de prises en charge motorisé.

Caractéristiques du produit

  • Exclusivement conçu pour la régulation automatique et manuelle de la tension, ou alternativement pour la surveillance de la sous-tension et de la surtension des barres omnibus, le délestage et le rétablissement de la charge
  • Des configurations standard prêtes à l'emploi pour une installation rapide et facile avec des possibilités de personnalisation
  • Unité enfichable amovible pour une installation et des tests rapides
  • Grand écran graphique montrant les SLD personnalisables, accessible localement ou par le biais d'une IHM basée sur un navigateur web facile à utiliser
  • Des services complets sur le cycle de vie.

Avantages du produit

  • Vaste gamme de fonctions de protection et de contrôle pour la supervision de la tension des barres, le délestage et le rétablissement de la charge, y compris la protection contre la sur-fréquence et la sous-fréquence pour les générateurs d'électricité et autres équipements à courant alternatif
  • Régulation automatique de la tension des transformateurs de puissance avec un changeur de prises en charge motorisé
  • Protection contre les arcs électriques et sorties à grande vitesse en option (pas avec le régulateur automatique de tension)
  • Prend en charge les éditions 1 et 2 de la norme IEC 61850, y compris HSR et PRP, la messagerie GOOSE et la norme IEC 61850-9-2 LE pour un câblage réduit et une communication supervisée
  • IEEE 1588 V2 pour une synchronisation temporelle de haute précision et un bénéfice maximal de la communication Ethernet au niveau des sous-stations
  • Supporte les protocoles de communication Modbus, DNP3 et IEC 60870-5-103.

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Loading documents

Offre connexe

Select region / language