MySiteCare - unité universelle de surveillance et de diagnostic pour les disjoncteurs moyenne tension
MySiteCare met en œuvre des algorithmes de diagnostic prédictifs et fournit des indications concernant les conditions mécaniques, électriques et de fonctionnement du disjoncteur.
Dans le cadre des accords de soutien aux clients, ABB a développé MyRemoteCare solution pour la maintenance conditionnelle du système d'électrification grâce au diagnostic et à la surveillance à distance de chaque disjoncteur. Il est capable d'acquérir des informations de diagnostic à partir de nombreuses sources : dispositifs électroniques intelligents, disjoncteurs intelligents, capteurs et systèmes de diagnostic intégrés. Lorsque ces dispositifs ne sont pas disponibles, ABB fournit MySiteCare : un dispositif universel de surveillance et de diagnostic des disjoncteurs.
Une unité MySiteCare doit être installée pour chaque disjoncteur et elle surveille les variables suivantes :
- Fonctionnement de la partie mécanique : temps d'ouverture et de fermeture, temps de chargement du ressort, glissement et échec de la tentative de chargement du ressort, nombre d'opérations, temps d'inactivité.
- Estimation de la durée de vie restante et usure des contacts
- Surveillance de la température à l'intérieur du compartiment du disjoncteur et de la tension auxiliaire.
Pourquoi ABB ?
- une interface conviviale qui affiche les défauts au moyen d'un feu tricolore
- indication de la gravité du défaut et de la probabilité de la défaillance
- l'altération de la fiabilité et de la sécurité de l'équipement surveillé.