PrimeGear ZX2

Tableaux compact pour applications exigeantes dans la distribution primaire

Select Language
  • English
  • français

Conforme aux normes de l'UE en matière de gaz fluorés

PrimeGear ZX2 fait partie des tableaux intérieur à isolation gazeuse d'ABB pour la distribution primaire. Le PrimeGear ZX2 distribue l'énergie électrique moyenne tension de manière sûre et fiable dans une variété d'applications industrielles et de services publics exigeants. Il est entièrement conforme aux normes CEI et à la réglementation européenne sur les gaz fluorés (UE) 2024/573.


Tableaux compacts pour applications exigeantes

Un tableau compact moyenne tension avec des paramètres et des valeurs nominales de haute technicité, construit sous la forme d'un simple jeu de barres, basé sur des gaz d'origine naturelle (sans SF6). Grâce à sa conception à basse pression, PrimeGear ZX2 SF6 gas free peut rester en service jusqu'au point de réparation, même dans le cas improbable d'une fuite.

  • Tension nominale jusqu'à 24kv
  • Courant normal nominal jusqu'à 2500 A
  • Courant de courte durée admissible nominal jusqu'à 40 kA


Avantages pour les clients

Cliquez sur les flèches ci-dessous pour en savoir plus sur les avantages offerts aux clients.


Fiable et flexible

Fiable et flexible

  • Conception compacte et modulaire pour une optimisation de l'espace et la possibilité d'un montage mural.
  • Tous les panneaux sont testés régulièrement, les conduits de pression et de décharge remplis de gaz sont installés en usine – ce qui élimine les travaux de gaz sur le site – et permet une installation plus rapide.
  • Appareils de commutation nécessitant très peu d'entretien, car toutes les parties haute tension sont protégées en permanence dans un réservoir de gaz contre l'encrassement, l'humidité, la pénétration de corps étrangers et d'autres influences environnementales.
  • Grâce à sa conception à basse pression, PrimeGear ZX2 SF6 gas free peut rester en service jusqu'au point de réparation, même dans le cas improbable d'une fuite.
  • Fonctions d'automatisation et de contrôle grâce à des capteurs de courant et de tension et à des RTU, ainsi qu'à des capacités de surveillance et de diagnostic (température, gaz, décharge partielle, etc.).

Paramètres et caractéristiques techniques élevés

Paramètres et caractéristiques techniques élevés

  • Conforme aux normes CEI et au règlement européen sur les gaz fluorés (UE) 2024/573 – basé sur des gaz d'origine naturelle (les gaz d'origine naturelle sont N2, O2 et CO2 (et tout mélange de ceux-ci) conformément à la norme CEI 62271-4).
  • Paramètres techniques et valeurs nominales élevés (tension nominale jusqu'à 24 kv et courant jusqu'à 2500 A). Conception modulaire compacte à basse pression à barre simple, basée sur des gaz d'origine naturelle (sans SF6)
  • Perte de continuité de service LC2A et classe de partition PM.

Safe

Safe

  • Haut niveau de sécurité pour l'opérateur avec protection frontale, latérale et contre les arcs électriques, certifiée AFL 40 kA 1 s (selon IEC 62271-200).
  • La technologie enfichable permet une installation sûre, rapide et facile. Conduit de décompression installé en usine.
  • Convivialité pour l'opérateur : schéma synoptique sur la face avant du panneau, aucune ouverture de porte n'est nécessaire pour le fonctionnement manuel.
  • Large gamme de fonctions de surveillance et de diagnostic pour des opérations sûres et fiables. Tous les dispositifs de commutation sont motorisés et peuvent être commandés à distance.

Caractéristiques supplémentaires

  • Appareillage adapté aux applications intérieures
  • Disjoncteur à vide type VD4X
  • Système de terminaison de câble à cône extérieur
  • Conduits de décompression intégrés et décompression optionnelle vers l'extérieur de la salle de commutation

Veuillez contacter nos équipes de vente pour plus d'informations sur les livraisons PrimeGear ZX2.

En savoir plus

Offre connexe

  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous