ZX2

Moduláris gázszigetelésű kapcsolóberendezések primer elosztáshoz, magas műszaki paraméterekkel

Select Language
  • English
  • svenska
  • suomi
  • magyar
  • 中文
  • italiano
  • français
  • português
  • čeština
  • français (Suisse)
  • Türkçe
  • español


gas insulated primary switchgear


Gázszigetelésű kapcsolóberendezések primer elosztáshoz

Az SF6-on alapuló ZX2 moduláris felépítése biztonságosan és megbízhatóan osztja el a középfeszültségű villamos energiát számos igényes közüzemi és ipari alkalmazásban. Megfelel az IEC, GB/DL, CSA, IEEE szabványoknak, és kérésre UL tanúsítvánnyal rendelkezik.

Moduláris primer kapcsolóberendezések minden alkalmazáshoz

Kompakt és moduláris középfeszültségű kapcsolóberendezés magas műszaki paraméterekkel és névleges értékekkel, háromfázisú, tokozott és íválló kivitelben egy- és kétsínes alkalmazásokhoz. A ZX2 külön gáztöltésű gyűjtősín- és megszakítórekeszekkel van felszerelve.

  • Névleges feszültség 36 (42) kV-ig
  • Névleges normál áramerősség 3150 A-ig (párhuzamos gyűjtősínrendszerek használatával 5000 A-ig)
  • Névleges rövid idejű ellenállási áram 40 kA-ig


zx233-sgg22

Előnyök


ABB_picto_48x48_13_time_efficiency_0509-Small-400x150


Megbízható és rugalmas

  • Nagyon kevés karbantartást igényel, mivel a gáztartályban minden nagyfeszültségű alkatrész tartósan védve van a szennyeződéstől, a nedvességtől, az idegen testek bejutásától és egyéb környezeti hatásoktól.
  • Minden panelt 2500 A-ig rutinszerűen tesztelnek és gázzal töltenek fel a gyárban – kiküszöbölve a helyszíni gázmunkát – és lehetővé téve a gyorsabb telepítést. A gyűjtősínen lévő nagy hűtőládákkal ellátott 3150 A-es panelekhez vagy nyitott tetejű tartályban történő szállításra, vagy helyszíni gázüzemre van szükség.
  • Kompakt és moduláris kialakítás a helyoptimalizálás érdekében
  • A testreszabott kisfeszültségű rekesz bőséges helyet kínál a védő- és vezérlőberendezések felszereléséhez
  • Automatizálási és vezérlési funkciók áram- és feszültségérzékelőkön és RTU-kon keresztül, valamint felügyeleti és diagnosztikai képességek (hőmérséklet, gáz, részleges kisülés stb.)
new_compact_tile_column


Magas műszaki paraméterek

  • Magas műszaki paraméterek és névleges értékek (névleges feszültség 36 kV-ig és áramerősség 3150 A-ig - párhuzamos buszrendszerek használatával 5000 A-ig), háromfázisú, tokozott és íválló egy- és kétsínes alkalmazásokhoz.
  • A szolgáltatás folytonosságának elvesztése LC2A és PM partíciós osztály.
ABB_picto_48x48_05_electrical_hazard_0166-Small-400x150


Biztonságos

  • Magas szintű kezelői biztonság elülső és oldalsó ívvédelemmel, AFLR 40 kA 1s tanúsítvánnyal (az IEC 62271-200 szerint).
  • A plug-in technológia lehetővé teszi a biztonságos, gyors és egyszerű telepítést.
  • Felügyeleti és diagnosztikai funkciók széles skálája áll rendelkezésre a biztonságos és megbízható működés érdekében. Minden kapcsolókészülék motorral működik és távolról vezérelhető.

További jellemzők

  • VD4X típusú vákuummegszakító
  • Belső vagy külső kúpos kábelzáró rendszerrel kapható
  • Opcionális felső kábelbevezetés kapható
  • Beépített nyomáscsökkentő csatornák és opcionális nyomáscsökkentő a kapcsolóberendezés helyiségén kívül

Tudjon meg többet a ZX2-ről

ABB középfeszültségű kapcsolóberendezés választó

Útmutatásra van szüksége az alkalmazásához legmegfelelőbb középfeszültségű kapcsolóberendezés megtalálásához?

Kapcsolódó ajánlat

Select region / language