Interruttore media tensione VD4 evo

Applicazioni

  • L'evoluzione digital dell'interruttore isolato in vuoto VD4.
  • La nuova component smart riduce il rischio di interruzioni di corrente del 30% e aumenta l'efficienza del funzionamento e della manutenzione fino al 60%.

Vantaggi principali

  • Migliora i tuoi OpEx riducendo le interruzioni e i costi di manutenzione con lo stato dell’arte degli interruttori di media tensione.
  • Il VD4 è ora disponibile con la nuova serie di accessori e configurazioni della serie VD4 evo appartenenti alla famiglia di componenti digitali ABB.
  • Il VD4 evo può essere ordinato con diverse configurazioni specifiche per le tue esigenze: sia come dispositivo completamente equipaggiato per le funzioni avanzate di monitoraggio e diagnostica, sia come configurazione standard, ma con possibilità di aggiornamento futuro. Per l'elenco completo, consultare la sezione accessori del catalogo.
  • Il nuovo interruttore più compatto da 17kV 40kA consente di risparmiare il 15% di spazio(*).
  • Le nuove caratteristiche includono anche un QR CODE per una maggiore interazione con il prodotto e la certificazione ecologica EPD.
(*) Nuovi rating saranno disponibili a breve.

Caratteristiche principali
  • Design compatto
  • Certificazione EPD
  • QR CODE per un rapido recupero delle informazioni
  • Cruscotto intuitivo
  • M&D altamente flessibile
  • Rilevamento delle anomalie della catena meccanica e degli accessori
  • Rilevamento di connessioni allentate e monitoraggio dei contatti 
  • Controlli termici avanzati e sulla vita elettrica
 

Come possiamo essere d’aiuto?

ABB Connect Partner Hub

ABB Connect Partner Hub è uno spazio collaborativo che offre strumenti, documenti e corsi per i clienti.

Correlati

Download
Video
Loading documents
  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci