UniSec è la gamma di soluzioni ABB per la distribuzione elettrica secondaria di media tensione

Quadri isolati in aria fino a 24 kV, 1250 A, 25 kA, in grado di migliorare la gestione dell’energia elettrica e di creare ambienti sicuri ed efficienti.

UniSec Air senza SF6

UniSec Air_ABB

UniSec Air è pienamente conforme agli standard IEC e al regolamento UE sui gas fluorurati (UE) 2024/573. Progettato con lo stesso footprint, è in completa compatibilità con l'originale gamma UniSec e presenta un'interfaccia perfezionata che facilita l'integrazione con i sistemi esistenti e l'estensione della base installata.

  • GSec Air Interruttore di Manovra Sezionatore compatto con volume limitato (<25 litri) 
  • Interruttori in vuoto rimovibili ed estraibili
  • Potenziale di riscaldamento globale (GWP) pari a 0
  • Design modulare e flessibile che consente una migliore accessibilità al collegamento dei cavi MT e semplifica l'installazione, l'uso e la manutenzione.

Vuoi saperne di più?

Scarica il catalogo

UniSec

UniSec ha un design modulare ed è testato in base ai più recenti standard IEC 62271-200 e alle specifiche GB. 
Il quadro UniSec offre un ampio portafoglio di unità funzionali e caratteristiche tecniche ed è adatto a una vasta gamma di applicazioni. 

  • Interruttori SF6 e in vuoto rimovibili ed estraibili
  • Quadri adatti e certificati per l'installazione nelle condizioni più severe, come quelle marine, nelle aree ad alto rischio sismico e negli ambienti a bassa temperatura.

Vuoi saperne di più?

Scarica il catalogo
UniSec_ABB

Scopri la gamma

Tutte le soluzioni su misura delle tue esigenze

Caratteristiche

Usati in sistemi di distribuzione secondaria di media tensione, i quadri UniSec gestiscono il flusso di elettricità, dalla sottostazione all’utente finale. Scopri la soluzione flessibile e modulare di ABB, per una rete di distribuzione dell’energia completamente automatizzata.
Design modulare
Design modulare e flessibile che assicura facilità di installazione, utilizzo e manutenzione
Eco friendly
Soluzioni eco-friendly
Soluzioni digitali
Soluzioni digitali per il monitoraggio e la diagnostica
Protezione
Alto livello di protezione per l’operatore grazie al design progettato per la tenuta d’arco interno
Versioni marina
Versione per marina
Versioni antisismica
Versione antisismica
Continuita servizio
Soluzioni classificate LSC2B e LSC2A per la continuità di servizio
Partizione metallica
Classificazione Partizione Metallica PM

I vantaggi per te

03_Produttivita
Produttività e flessibilità

Facile da installare, UniSec massimizza la tua produzione, velocizza i tuoi progetti e ti offre continuità di servizio e di supporto

04_Affidabilita
Affidabilità e sicurezza

Ideale per la protezione di tutti i tuoi asset, resiste a ogni condizione e si interfaccia con semplicità alle tecnologie più avanzate

05_Sostenibilita
Sostenibilità e efficienza

Ottimizza i tuoi investimenti: è presente sul mercato globale, rispetta l’ambiente e garantisce un ciclo di vita molto lungo

Notizie in evidenza

Applicazioni

L’ampia gamma di quadri UniSec soddisfa le esigenze più complesse. Esplora tutti i settori di applicazione.

Correlati

Download
Video

Video di installazione

Video di funzionamento

 

Scegli le soluzioni di Media Tensione ABB

Scopri ulteriori vantaggi e aggiornati con la nostra newsletter

  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci
Select region / language