ガス絶縁開閉装置(C-GIS) SafePlus AirPlus

二次配電用のコンパクトな中電圧ガス絶縁開閉装置, 24 kV, 630A

  • 24kV定格をカバーするSafePlus AirPlusは、絶縁媒体としてのAirPlusTMテクノロジーに適用しています。

    AirPlus絶縁ガスを備えたSafePlusは、新しいガス分子を備えた世界初の環境効率の高いコンパクト開閉装置です。これは、中電圧用の環境効率の高いSF6代替品であり、既存のSafePlusスイッチギアと同じコンパクトな寸法と利点があり、地球温暖化係数(GWP)が1未満です。

    環境効率の高い開閉装置のために、ABBは新しいSF6フリーの負荷開閉器を開発しました。この新しい技術はSafeRingおよびSafePlus環境効率の高い開閉装置のCモジュールで使用されている真空遮断器の技術に代わるものです。新しい負荷開閉器は、1回の操作で負荷開閉器と断路器の機能を保有してます。さらに接地開閉器はCモジュールの3ポジションで操作可能です。

    スイッチギアの設計は、既存のSafeRing / SafePlusと同一で同じインターフェイスとフットプリントを持つエンドユーザーとって互換性があります。

    SafePlus AirPlusは、すべての充電部とスイッチング機能を含むステンレス鋼タンクを備えた完全に密閉されたシステムです。一定の大気条件を備えた密閉タンクは高信頼性、人員の安全性、およびメンテナンスフリーを保証します。SafePlusAirPlusは市場で最もコンパクトなソリューションであり、電力向けでコンパクトな二次変電所(CSS)に最適です。

  • 製品所掌

    コンパクトなガス絶縁開閉装置SafePlusAirPlus 24kV、630A

  • 主な利点

    1. 地球温暖化係数(GWP)<1のAirPlus絶縁ガス
    2. 真のGIS設計:密閉されたガスコンパートメントによって周囲条件から保護されています
    3. 簡単な交換:SF6絶縁を備えたSafePlusと同じ寸法
    4. スマートグリッド対応
    5.   IEC62271-200準拠(内部アーク設計)による高い安全性
    6. 高い柔軟性
  • 主な機能

    1. SF6を不使用:最大24kV定格の環境高効率な代替手段としてのAirPlus絶縁ガス
    2. フットプリントが小さく、物理的な重量が軽いコンパクトなデザイン
    3. 周囲条件に依存しない
    4. メンテナンスフリー
    5. SF6ガスのSafeRingで同様の低い充填圧力
    6. センサー技術とデジタル通信オプションが適用可

サポート或いは製品の購買情報をお探しですか?

ニュース&ハイライト

ドキュメントをロードしています

関連項目(英語)

  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language