PrimeGear ZX0

Select Language
  • svenska
  • suomi
  • français
  • norsk

Kompakt og kostnadseffektive koblingsanlegg for standard bruksområder innen primærdistribusjon

PrimeGear ZX0 er en del av vår portefølje av gassisolerte innendørs koblingsanlegg for primærdistribusjon. PrimeGear ZX0 er et kostnadseffektivt koblingsanlegg som distribuerer elektrisitet på mellomspenningsnivå på en sikker og pålitelig måte. Perfekt for standard bruksområder der plassen er begrenset, og er kompatibelt med relevante IEC-standarder. 

Koblingsanlegget er designet som et 3-faset og lysbuesikkert anlegg for bruksområder med enkel samleskinne. PrimeGear ZX0 er egnet for utfordrende driftsforhold, som installasjon over 1000 moh. og i omgivelser med temperaturer ned til -15 °C. 

Produktegenskaper

 PrimeGear ZX0, SF₆PrimeGear ZX0, SF₆-fri
Maks. merkespenning24 kV12 kV
Maks. klassifisert kontinuerlig strøm (samleskinne)2500 A2500 A
Maks. nominell korttidsmotstand25 kA25 kA
IsolasjonsmediumSF₆Tørrluft (SF₆-fri)
SamleskinneEnkel samleskinneEnkel samleskinne
StandarderIEC IEC
BruksområderBruksområder med lave til middels høye krav innenfor energiforsyning, industri, datasenter og lignende.Bruksområder med lave til middels høye krav innenfor energiforsyning, industri, datasenter og lignende.


Kundefordeler

Klikk på pilene for å lese mer om våre kundefordeler


 Enkel, kostnadseffektiv og kompakt design 

 

  • Kostnadseffektiv og perfekt for standard bruksområder innen primærdistribusjon. Enkel samleskinne, modulær og kompakt utforming med lavt trykk. Finnes i SF6-fri variant basert på tørrluft. 
  • Kompakt utførelse med lavt trykk – noen feltvarianter kan driftes ved lavt trykk (1,0 bar abs). Installasjon mot bakvegg er mulig, noe som gjør den perfekt for transformatorstasjoner i containere. 

 


new_compact_tile_column

Pålitelig og fleksibel

  • Koblingsanlegg med svært lave vedlikeholdskrav, med alle høyspenningskomponenter permanent beskyttet i en gasstank mot forurensing, fuktighet, fremmedlegemer og annen miljøpåvirkning. 
  • Egnet for utfordrende driftsforhold, som installasjon over 1000 moh. og i omgivelser med temperaturer ned til -15 °C. 
  • Tilgjengelig med konvensjonelle måletransformatorer og sensorer, samt overvåkings- og diagnosefunksjoner (temperatur, gass, partiell utladning m.m.). 


ABB_picto_48x48_05_electrical_hazard_0166-Small-400x150

Sikker

 

  • Ekstra sikkerhetsmargin med 1,0 bar abs. som minimalt driftstrykk, noe som tillater kontinuerlig drift selv ved lavt gassnivå
  • Høy operatørsikkerhet med beskyttelse mot lysbue på alle sider, og sertifisert som AFL(R) 25 kA 1 s (i henhold til IEC 62271-200). 
  • Isolert samleskinne gjør det mulig å utvide anlegget uten gassfylling på site. 
  • Brukervennlig med mimikdiagrammer i front. Manuell betjening kan utføres uten å åpne dører. 
  • Bredt utvalg av overvåkings- og diagnosefunksjoner for sikker og pålitelig drift. Alle bryterenheter kan være motordrevne for fjernbetjening. 

Andre funksjoner

Andre funksjoner

  • Tilgjengelig med strøm- og spenningssensorer.
  • Sammenlignet med vår portefølje av gassisolerte ZX0.2-koblingsanlegg bruker PrimeGear ZX0 mindre kobber, har en kortere strømbane og lavere motstand, som gir 20 % mindre varme og lavere varmetap. 

Relaterte tjenester og tilbud

Select region / language