Select Language
  • English
  • svenska
  • suomi
  • magyar
  • 中文
  • polski
  • Deutsch
  • français
  • čeština
  • Türkçe
  • español
  • norsk

Gassisolerte koblingsanlegg (GIS)

Kompakte og vedlikeholdsvennlige løsninger for et mer fremtidsrettet strømnett

 

Våre mellomspenningsanlegg (1–48 kV) er konstruert for å koble til og beskytte et strømnett i endring – med høye krav til driftssikkerhet, sikkerhet og fleksibilitet. Avhengig av hvilket isolasjonsmedium som brukes for å beskytte de strømførende komponentene, deles koblinganlegg inn i to hovedtyper:

  • Luftisolerte koblingsanlegg (AIS)
  • Gassisolerte koblingsanlegg (GIS)

GIS-koblingsanlegg er spesielt egnet for områder der plassen er begrenset. De har en kompakt utforming og består av komponenter som effektbrytere, skillebrytere, lastbrytere, jordingsbrytere og samleskinner – alt innesluttet i en metallkapslet gasstank. Denne konstruksjonen gir svært lave vedlikeholdskrav og høy pålitelighet over tid.

GIS brukes ofte i lukkede og utfordrende miljøer som:

  • T-banestasjoner
  • Tettbygde byområder

Valget mellom AIS og GIS avhenger av flere faktorer:

  • Tilgjengelig installasjonsplass
  • Klimatiske forhold – f.eks. støv, fuktighet, høyde over havet
  • Investeringskostnad og total eierkostnad
  • Spesifikke tekniske krav fra bruksområdet

Våre eksperter hjelper deg med å velge riktig løsning for ditt behov.   Kontakt oss gjerne  for råd og teknisk støtte.


Vår portefølje av gassisolerte koblingsanlegg

IEC og andre standarder
background

Lurer du på noe?

Kontakt oss

Relaterte tjenester og tilbud

Ofte stilte spørsmål


Hva er de viktigste egenskapene til mellomspenningsanleggene deres?

Våre mellomspenningsanlegg er konstruert for å koble til og beskytte det skiftende strømnettet. De har en robust konstruksjon, avanserte sikkerhetsmekanismer, høy pålitelighet og er enkle å vedlikeholde. De er konstruert for å håndtere høye elektriske belastninger og gir effektiv strømfordeling med minimale tap.


Hvilke standarder og sertifiseringer oppfyller mellomspenningsanleggene deres?

Våre mellomspenningsanlegg oppfyller internasjonale standarder som IEC 62271 og andre standarder.


Hvilken støtte og hvilke tjenester tilbyr dere i forbindelse med installasjon, igangkjøring og vedlikehold? 

Vi tilbyr omfattende støttetjenester som installasjon, igangkjøring og vedlikehold. Vårt ekspertteam sørger for problemfri igangkjøring og kontinuerlig støtte for å maksimere ytelsen og levetiden til våre koblingsprodukter.


Hvilke isolasjonsmedier tilbyr dere i gassisolerte koblingsanlegg?

 

Vi tilbyr hovedsakelig to typer isolasjonsmedium i sin portefølje av gassisolerte koblingsanlegg:

  • SF₆-fri: En løsning egnet for de fleste bruksområder innen mellomspenning fra 6–24 kV, der tørr luft brukes som isolasjonsmedium og gir et globalt oppvarmingspotensial (GWP) < 0. Teknologien er i samsvar med IEC‑standardene og EUs F‑gassforordning (EU) 2024/573. De SF₆‑frie variantene er utviklet med samme grensesnitt, avtrykk og funksjonalitet som de opprinnelige SF₆‑baserte løsningene.
  • SF₆-gass (svovelheksafluorid) som isoleringsmedium.

Vår fullstendige overgang til SF₆-frie koblingsanlegg skjer gradvis, i tråd med våre ambisiøse bærekraftsmål, gjeldende tidsfrister for nye forskrifter, markedsetterspørsel og produksjonskapasitet. Dette er en langsiktig strategi, og på mellomlang sikt vil vi fortsatt tilby både SF₆-baserte og SF₆-frie løsninger. 

 

 


Hvilke smarte løsninger er tilgjengelige for GIS-porteføljen?

Våre smarte løsninger for koblingsanlegg gir tilgang til pålitelig data som støtter faktabaserte beslutninger. Brukerne kan dra nytte av et bredt spekter av overvåkings‑, diagnostikk‑, automatiserings‑ og styrefunksjoner. Kontakt vårt salgsteam for mer informasjon om smarte funksjoner og digitalisering i hele vår portefølje.


Hva er forskjellen mellom luftisolerte og gassisolerte effektbrytere?

Luftisolerte koblingsanlegg har vanligvis uttrekkbare effektbrytere. Effektbryteren bygger på vakuumteknologi. I de gassisolerte koblingsanleggene er bryteren fast montert. Uttrekksfunksjonen i GIS-anlegg leveres av en separat skillebryter. Vanligvis en treposisjonsbryter med posisjonene tilkoblet, frakoblet og jordet.


Hva er vedlikeholdskravene for luftisolerte koblingsanlegg (AIS) sammenlignet med gassisolerte (GIS)?

Gassisolerte koblingsanlegg har svært lave vedlikeholdskrav, ettersom alle høyspenningskomponenter er permanent beskyttet i en gasstank mot forurensning, fukt, fremmedlegemer og andre miljøpåvirkninger. Det er primært komponentene utenfor gasstanken som krever inspeksjon og vedlikehold. Reparasjoner kan imidlertid kreve ekstra opplæring, for eksempel innen gasshåndtering, og utskifting av deler kan være mer krevende enn i luftisolerte systemer.

For luftisolerte koblingsanlegg anbefales jevnlig visuell inspeksjon. Vedlikehold av hovedkomponenter er beskrevet i installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndboken (1VLM000363).

Select region / language