Select Language
  • English
  • svenska
  • suomi
  • hrvatski
  • magyar
  • 中文
  • italiano
  • polski
  • Deutsch
  • français
  • čeština
  • Deutsch (Schweiz)
  • français (Suisse)
  • Türkçe
  • español
  • norsk

Mellomspenningsanlegg

Utviklet for et mer fremtidsrettet strømnett

 

Mellomspenningsanlegg (1–48 kV) kobler og beskytter strømnettet mellom høyspenning og lavspenning, også kjent som transformasjonsnettet og distribusjonsnettet. Våre anlegg brukes av energiprodusenter, nettselskap, industri og infrastruktur over hele verden - fra kraftverk og transformatorstasjoner til datasentre, fabrikker og bygg.

Distribusjon av elektrisk energi innenfor mellomspenningsnivået er et kritisk ledd for å sikre forsyningssikkerhet i kraftsystemet. 

Norge er én av flere lokasjoner globalt som utvikler og produserer mellomspenningsanlegg. Dette gir kortere vei mellom utvikling, produksjon og norske kunder med lokale behov.

Vi tilbyr et komplett utvalg av mellomspenningsanlegg for primærdistribusjon og sekundærdistribusjon, tilgjengelig i både luftisolerte (AIS) og gassisolerte (GIS) varianter. Teknologien er godt egnet for nordiske forhold – fra tekniske krav til utfordrende klima. 

Alle våre produkter er designet for lang levetid, minimal klimapåvirkning og enkel integrasjon i eksisterende nett.

background

Lurer du på noe?

Kontakt oss

Våre løsninger

IEC og andre standarder

Aktuelt

CSS Flexbox Cards

Finn den beste løsningen

Vil du finne det beste mellomspenningsanlegget for ditt bruksområde og behov?
La vår konfigurator hjelpe deg!




Utforsk våre mellomspenningsanlegg i 3D

Vil du se nærmere på løsningene våre? Hele utvalget vårt kan du se i vår interaktive 3D-katalog.


Ofte stilte spørsmål


Hva er de viktigste egenskapene ved deres mellomspenningsanlegg?

Våre mellomspenningsanlegg er konstruert for å koble til og beskytte strømnettet som stadig er i endring. De har en robust konstruksjon, avanserte sikkerhetsmekanismer, høy pålitelighet og er enkle å vedlikeholde. De er konstruert for å håndtere høye elektriske belastninger og gir effektiv strømfordeling med minimale tap.


Hvilke standarder og sertifiseringer oppfyller deres mellomspenningsanlegg?

Våre mellomspenningsanlegg oppfyller internasjonale standarder som IEC 62271 og andre standarder.


Hvilken støtte og hvilke tjenester tilbys i forbindelse med installasjon, igangkjøring og vedlikehold? 

Vi tilbyr omfattende støttetjenester som installasjon, igangkjøring og vedlikehold. Vårt ekspertteam sørger for problemfri igangkjøring og kontinuerlig støtte for å maksimere ytelsen og levetiden til våre koblingsprodukter.


Hva er de viktigste forskjellene mellom luftisolerte koblingsanlegg (AIS) og gassisolerte koblingsanlegg (GIS) for primærdistribusjon?

  • Luftisolerte koblingsanlegg (AIS) har en modulær og fleksibel design som forenkler installasjon, drift og vedlikehold. AIS er en velkjent og velprøvd teknologi med et bredt spekter av funksjonelle enheter som hovedsakelig er utstyrt med uttrekkbare effektbrytere, skillebrytere, jordingsbrytere, konvensjonelle måletransformatorer, strøm- og spenningssensorer og vern. De tilbyr LSC2B/LSC2A/LSC2/LSC1, noe som sikrer minimale avbrudd i tjenesten og en høy grad av tilpasning for å oppfylle globale krav. De kan vanligvis brukes i alle bransjer. AIS-teknologi muliggjør:
  • tilkobling av kabler og samleskinner fra feltets bunn og topp
  • fleksibilitet ved fremtidig utvidelse som gjør det mulig å øke antallet funksjonelle enheter i et koblingsanlegg som allerede er montert eller installert

 

  • Gassisolert koblingsanlegg (GIS) gir et mer kompakt anleggsavtrykk (sammenlignet med luftisolert koblingsanlegg). De består av høyspenningskomponenter som effektbrytere, skillebrytere, lastbrytere, jordingsbrytere innesluttet i en gasstank av metall. Dette fører til svært lave vedlikeholdskrav. GIS brukes vanligvis i trange og utfordrende miljøer som undergrunnsbaner og der plassen er begrenset.


Om du skal velge luftisolert eller gassisolert koblingsanlegg, avhenger av bruksområdet og visse aspekter, f.eks. den innledende investeringskostnaden, den totale eierkostnaden, tilgjengelig plass og plassering (f.eks. høyde over havet, demning osv.). Kontakt salgsteamet vårt for tips og råd.



Hva er de viktigste forskjellene mellom luftisolerte koblingsanlegg (AIS) og gassisolerte koblingsanlegg (GIS) for sekundærdistribusjon?

Luftisolerte koblingsanlegg (AIS) har et modulært og fleksibelt design som forenkler installasjon, drift og vedlikehold. AIS er en velkjent og velprøvd teknologi med et bredt spekter av funksjonelle enheter som hovedsakelig er utstyrt med uttrekkbare effektbrytere, skillebrytere, jordingsbrytere, konvensjonelle måletransformatorer, strøm- og spenningssensorer og vernereleer. Den tilgjengeliggjør LSC2B/LSC2A/LSC2-løsninger skreddersydd til bruksområdets behov, noe som sikrer minimale avbrudd i tjenesten og en høy grad av kundetilpasning for å oppfylle globale krav. De kan vanligvis brukes i alle segmenter. AIS-teknologi muliggjør:

  • Strøm- og spenningstransformatorer og overspenningsvern uten behov for ekstra funksjonsenheter i koblingsanlegget. Dette sparer plass i bygningen
  • fleksibilitet ved fremtidig utvidelse som gjør det mulig å øke antallet felt i et koblingsanlegg som allerede er montert eller installert
  • modularitet med forhåndskonfigurerte funksjonsenheter og koblingsanlegg for å møte distributørenes behov for standardisering og for å opprette lagre for ekstra raske leveranser

Gassisolerte koblingsanlegg (GIS) gir et mer kompakt anleggsavtrykk (sammenlignet med luftisolerte koblingsanlegg). GIS integrerer høyspenningskomponenter som effektbrytere, skillebrytere, lastbrytere og direktetilkoblinger i en forseglet gasstank av metall. Dette gir svært lave vedlikeholdskrav. GIS-anlegg er konstruert for allsidig bruk i alle innendørsmiljøer, deriblant steder i høytliggende områder (over 1500 meter) og utfordrende vær- og installasjonsforhold.

Om du skal velge luftisolert eller gassisolert koblingsanlegg, avhenger av bruksområdet og visse aspekter, som den innledende investeringskostnad, den totale eierkostnaden, tilgjengelig plass og plassering (f.eks. høyde over havet, støvete miljø osv.). Kontakt salgsteamet for tips og råd.


Hvilke isolasjonsmedium tilbyr dere i gassisolerte koblingsanlegg?

  • Vi tilbyr hovedsakelig to typer isolasjonsmedium i sin portefølje av gassisolerte koblingsanlegg:

    • SF₆-fri: En løsning egnet for de fleste bruksområder innen mellomspenning fra 6–24 kV, der tørr luft brukes som isolasjonsmedium og gir et globalt oppvarmingspotensial (GWP) < 0. Teknologien er i samsvar med IEC‑standardene og EUs F‑gassforordning (EU) 2024/573. De SF₆‑frie variantene er utviklet med samme grensesnitt, avtrykk og funksjonalitet som de opprinnelige SF₆‑baserte løsningene.
    • SF₆-gass (svovelheksafluorid) som isoleringsmedium.

Hvilke smarte løsninger finnes for primæranlegg?

Våre smarte løsninger for koblingsanlegg er utformet for å hjelpe kundene våre med å ta faktabaserte beslutninger. Kundene våre kan bruke et bredt spekter av overvåkings-, diagnose-, automatiserings- og styrefunksjoner for sine mellomspenningsanlegg for primærdistribusjon. Kontakt salgsteamet vårt for mer informasjon om våre smarte løsninger for alle våre koblingsanlegg.



Select region / language