Select Language
  • English
  • svenska
  • suomi
  • hrvatski
  • magyar
  • italiano
  • Deutsch
  • français
  • Türkçe
  • español
  • norsk

Energiomstillingen

Strømnettet endrer seg i takt med overgangen til fornybar energi. Mer lokal produksjon og energilagring gjør systemet mer komplekst og kan utfordre stabiliteten.

Vi samarbeider med energiselskaper og industribedrifter for å sikre trygg og stabil strømforsyning. Våre SF₆‑frie koblingsanlegg gjør det enklere å ta i bruk mer klimavennlige løsninger og modernisere nettet. Når regelverket endres, bidrar teknologien vår til at kundene våre kan tilpasse seg raskt og holde energisystemet driftssikkert og klart for fremtiden.

Vår SF₆-frie portefølje

All
Primærdistribusjon
Sekundærdistribusjon
Komponenter


Primærdistribusjon


Sekundærdistribusjon


Komponenter

kv_campaignpage_1

Europas energifremtid: viktige prioriteringer i energiomstillingen

Overgangen til en økonomi med netto nullutslipp innebærer en betydelig forandring av energisektoren i Europa. Det innebærer mer fornybar energi, modernisering av en utdatert infrastruktur og bruk av digital teknologi og automatisering for å oppnå effektivitet og pålitelighet.

Ifølge vår nylige undersøkelse er overgangen fra fossilt brensel en prioritet for 71 % av de europeiske energiselskapene og industribedriftene. Men det finnes et virkelighetsgap – behovet for mer investeringer for å nå målene for ren energi.
kv_campaignpage_1

Aktuelt

Ofte stilte spørsmål


Er det noe forskjell på SF₆-fri portefølje i forhold til den originale porteføljen?

 

Vår nye SF₆-frie portefølje er designet med samme brukergrensesnitt, sertifiseringer, formater og betjening som den originale porteføljen.

 


Vil dere fase ut bryter- og koblingsanlegg som inneholder SF₆? 

 

Inntil videre vil vi fortsette å tilby bryter- og koblingsanlegg med og uten SF₆ for å støtte markedets raskt voksende behov, og i tillegg bidra til smidig overgang til SF6-fritt i tråd med norske reguleringer.


Hva er SF₆, og hvorfor fases det ut?

 

Svovelheksafluorid (SF₆) er en syntetisk gass som er brukt som standard i mellomspenningsanlegg til isolasjon og lysbueslukking. SF₆ har et ekstremt høyt globalt oppvarmingspotensial (GWP) – over 24 000 ganger større enn CO₂.

EU har fra 1.januar 2026 vedtatt forbud mot SF₆ i nye mellomspenningsanlegg opp til 24 kV. Norge følger EUs regelverk gjennom EØS‑avtalen og har allerede innført avgifter og strengere regler for bruk av SF₆.

 


Hvilke SF₆-frie løsninger tilbyr dere?

 

I 2013 lanserte vi vårt første svovelheksafluorid (SF₆)-frie gassisolerte koblingsanlegg (opptil 12 kV). Siden den gang har vi introdusert flere. Siste ut er neste generasjons SF₆-frie mellomspenningsanlegg, som bruker tørrluft som isolasjonsmedium for 24 kV. Vårt tilbud inkluderer:

  • SafeRing / SafePlus Air (opptil 24 kV)
  • UniSec Air (opptil 24 kV)
  • GSec Air (opptil 24 kV)
  • PrimeGear ZX0 (opptil 12 kV)

Hva er konsekvensene av ikke å overholde SF₆-forskriften?

Hvis kravene i produktforskriften ikke følges kan det få konsekvenser i form av pålegg, overtredelsesgebyr eller tvangsmulkt fra norske myndigheter.


    Hvilken støtte tilbyr dere for overgang til SF₆-fri teknologi?

      Vi tilbyr rådgivning, teknisk støtte og produkter som gjør overgangen smidig. Løsningene våre har samme brukergrensesnitt, sertifiseringer og avtrykk som den originale porteføljen, noe som sikrer enkel implementering.

        Select region / language