ZX2

Modulært gassisolert koblingsanlegg for primærdistribusjon med høye tekniske parametere

Select Language
  • English
  • svenska
  • suomi
  • magyar
  • 中文
  • italiano
  • français
  • português
  • čeština
  • français (Suisse)
  • Türkçe
  • español
  • norsk


gas insulated primary switchgear


Gassisolert koblingsanlegg for primærdistribusjon

ZX2 har en modulær oppbygning og bruker SF6 som isolasjonsmedium. Anlegget sørger for sikker og pålitelig distribusjon av mellomspenning i krevende forsynings‑ og industrimiljøer, og oppfyller relevante IEC-standarder.  

Modulært koblingsanlegg for alle bruksområder

Et kompakt og modulært mellomspenningsanlegg med høye ytelser og klassifiseringer, bygd i en lysbuesikker utførelse for bruksområder med enkel og dobbel samleskinne. ZX2 er utstyrt med separate gassfylte celler for effektbrytere og samleskinner.   

  • Merkespenning: 40,5 kV
  • Merkestrøm: 3150 A (ved bruk av parallelle samleskinner opp til 5000 A)
  • Kortslutningsstrøm: 40 kA


zx233-sgg22

Kundefordeler


ABB_picto_48x48_13_time_efficiency_0509-Small-400x150


Pålitelig og fleksibel

  • Svært lave vedlikeholdsbehov ettersom alle høyspenningskomponenter er permanent beskyttet i en gasstank mot forurensing, fuktighet, fremmedlegemer og annen miljøpåvirkning.
  • Alle felter opp til 2500 A testes rutinemessig og fylles med gasstrykk på fabrikken. Dette eliminerer gassfylling på site og muliggjør raskere installasjon.  
  • Kompakt og modulær design og struktur for bedre utnyttelse av tilgjengelig plass. 
  • Tilpasset lavspenningsskap gir god plass til montering av vern og kontrollutrustning
  • Tilgjengelig med konvensjonelle måletransformatorer og sensorer, samt overvåkings- og diagnosefunksjoner (temperatur, gass, partiell utladning m.m.). 
new_compact_tile_column


Høye tekniske parametere

  • Høye ytelser og klassifiseringer (merkespenning opp til 40,5 kV og merkestrøm opp til 3150 A – ved bruk av parallelle samleskinner opp til 5000 A) innebygd i en 3-faset kapslet og lysbuesikker utførelse for bruksområder med enkel og dobbel samleskinne. 
  • Tilfredsstiller klasse LSC2A/PM. 
ABB_picto_48x48_05_electrical_hazard_0166-Small-400x150


Sikker

  • Høy operatørsikkerhet med beskyttelse mot lysbue på alle sider, og sertifisert som AFLR 40 kA, 1 s (i henhold til IEC 62271-200). 
  • Plug-in-teknologi som gjør installasjon sikker, rask og enkel.
  • Bredt utvalg av overvåkings- og diagnosefunksjoner for sikker og pålitelig drift. Alle bryterenhetene er tilgjengelig med motordrift for fjernbetjening. 

Andre funksjoner

  • Vakuumbryter type VD4X
  • Tilgjengelig med kabeltilkobling med innvendig eller utvendig konus 
  • Mulighet for kabelgjennomføring for topptilkobling 
  • Innebygde trykkavlastningskanaler med flere alternative løsninger for utblåsning 

Lær mer om ZX2

Finn den beste løsningen


Trenger du hjelp med å finne det beste mellomspenningsanlegget for ditt behov?
La vår konfigurator hjelpe deg!


Relaterte tjenester og tilbud

Select region / language