Wymiana urządzeń średniego napięcia i utrzymanie funkcjonowania firmy

Pomagamy w pełni lub częściowo krok po kroku zastąpić przestarzały sprzęt- przy minimalizacji wpływu na podstawowe procesy.

Gdy istnieje potrzeba zastąpienia w całości produktu średniego napięcia lub systemu - produkcji ABB lub jakiegokolwiek innego producenta - możemy zaoferować kompletną ofertę na każdą potrzebę. Nasi specjaliści średniego napięcia pomogą wybrać optymalny produkt zamienny z odpowiednimi funkcjami zastosowania: sterowniki i zabezpieczenia, zamienniki wyłączników SN, aparatura łączeniowa, ograniczniki przepięć, urządzenia pomiarowe, aparatura rozdzielcza lub pakiety podstacji.

Zgodnie z modelem zarządzania cyklem życia produktów ABB, zaleca się, aby produkty SN zostały zmodernizowane lub wymienione na końcu swojego klasycznego cyklu życia.

Dlaczego ABB?

  • Globalna sieć centrów usług blisko ciebie
  • Nasze usługi doradcze są zawsze dostępne do wspierania opłacalnych i zoptymalizowanych inwestycji
  • Szczególną uwagę poświęcamy uzyskaniu miękkiego przejścia do nowych zastosowań i rozwiązań
  • Oferujemy również likwidacje, utylizacje i odzysk materiałów oraz zarządzanie gazem SF6.
  • Zastosowanie najnowszych technologii pozwala na nowe życie dla fabryki czy firmy

Nasza oferta

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Dowiedz się więcej

Loading documents

Oferta powiązana