Painel de distribuição isolada a ar IEC UniGear ZS1

Painéis de distribuição para distribuição primária de média tensão até 24 kV para instalações abrigadas

O UniGear ZS1 é o principal painel de distribuição da ABB para distribuição primária de até 24 kV, 4.000 A, 63 kA. 
Os painéis elétricos são fabricados no mundo todo e atualmente há mais de 500.000 unidades  instaladas.
O UniGear ZS1 é usado para distribuir energia elétrica em diversas aplicações exigentes, como em plataformas offshore, em navios porta-contêineres ou de cruzeiro, em minas, bem como em subestações de concessionárias, usinas de energia ou plantas químicas. 
Os painéis estão disponíveis como barramento simples, barramento duplo (dois sistemas de barramento, duas chaves seccionadoras de barramento e um disjuntor ou dois sistemas de barramento, dois compartimentos de disjuntores - esta versão é chamada duplex) ou solução de duplo nível.

Linha de produtos 

  • Até 12 / 17,5 kV, ...4 000 A, ...63 kA 
  • Até 24 kV, ...3 150 A, 31,5 kA 

Principais benefícios 

  • Painel de distribuição principal para distribuição primária de até 24 kV, 4 000 A, 63 kA da ABB
  • Fabricado e disponível em seis continentes 
  • Aprovado para uso em aplicações especiais, como marítima, sísmica e nuclear 
  • Variedade de aplicações exigentes 

Principais características 

  • Normas: IEC, CSA, GOST, GB/DL 
  • Projeto: LSC-2B, PM 
  • Classe de arco interno: A FLR 
  • Versões altamente personalizadas disponíveis 
  • O painel pode ser instalado contra a parede (acesso inteiramente frontal)
  • Disponível em versão digital 

Buscando informações sobre suporte ou vendas?

Fique por dentro

Carregando documentos

Portfólio relacionado

Select region / language